Kies svp uit deze wereldkaart uw land, zodat u direct op de Pilz homepage komt. Staat uw land niet bij de keuze mogelijkheid, klik dan hier: Wereldwijde site

Sluiten
België | nederlands

Ostfildern, 13 jul. 2015

Pilz completeert oplossingsaanbod voor de veilige bewegingsbewaking - nieuwe module voor Motion Monitoring

Pilz breidt de performance van zijn automatiseringssysteem PSS 4000 voor de veilige bewegingsbewaking uit: de nieuwe compacte I/O-module PSSu K F EI bewaakt de veilige snelheid, de bewegingsrichting en stopfuncties. Gebruikers profiteren van kortere reactietijden en een hogere productiviteit en kunnen bovendien hun installaties en machines eenvoudiger onderhouden en repareren.

Een hoge productiviteit op de productieafdeling is nauw verbonden met een veilige toerental- en bewegingsbewaking. Voor de veilige bewegingsbewaking van machines en aaneengeschakelde installaties biedt Pilz nu voor de besturingen PSSuniversal PLC en PSSuniversal multi in het automatiseringssysteem PSS 4000 de nieuwe I/O-module aan.

Veilige bewegingsbewaking met een encoder
Deze I/O-module maakt veiligheidsfuncties voor de toerentalbewaking volgens EN 61800-5-2 met slechts één sin/cos-encoder of in de combinatie van encoder en initiator met extra overbrengingsbewaking mogelijk. Het gebruik van slechts één encoder minimaliseert de installatiekosten. Aangezien de module op alle gangbare encoders/feedbacksystemen (sin/cos, TTL, HTL, initiatoren) kan worden aangesloten, kunnen aanwezige opnemersystemen gebruikt blijven worden.

De nieuwe module beschikt over een lokale snelle uitschakeling van aandrijvingen onafhankelijk van de PLC-cyclustijd. Hierdoor verkort hij de reactietijd en stijgt de productiviteit van de installatie. Afhankelijk van de besturing kunnen maar liefst 8 assen tot Performance Level (PL) d worden bewaakt. Hierdoor is de Motion Monitoring-oplossing met PSS 4000 vooral geschikt voor grotere toepassingen.

Comfortabel gebruik
De veilige bewakingsfunctie is compleet in de gebruikerssoftware geïntegreerd. Zo kunnen gebruikers via de softwaretool de toerentalfuncties instellen. Projecten kunnen snel gerealiseerd en eenvoudig aangepast worden. Ook wijzigingen van bijvoorbeeld drempelwaarden zijn tijdens het bedrijf mogelijk.

Met de nieuwe encodermodule en bijbehorende softwarebouwstenen kunnen de veiligheidsfuncties SSM (Veilige snelheidsbewaking), SSR (Veilig snelheidsbereik), SDI (Veilige bewegingsrichting) en SOS (Veilige bedrijfsstop) worden gerealiseerd.
 

Contact

Martin Kurth
Bedrijfs- en vakpers
Duitsland
Telefoon: +49 711 3409-158
E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Vakpers
Duitsland
Telefoon: +49 711 3409-7009
E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de
 

De nieuwe compacte I/O-module PSSu K F EI met lokale snelle uitschakeling maakt vanaf nu uitgebreide Motion Monitoring-functies met de besturingen PSSuniversal PLC en PSSuniversal multi van het automatiseringssysteem PSS 4000 mogelijk. De nieuwe compacte module bewaakt de veilige snelheid, de bewegingsrichting en stopfuncties.
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscentrum

Telefoon: +49 711 3409-158
E-mail: presse@pilz.de