België | nederlands

, 9 apr. 2015

Betere diagnose en meer vormgevingsvrijheid

Pilz breidt het heksysteem PSENslock uit met twee nieuwe productvarianten: er is nu een nieuwe variant met uitgebreide diagnosefuncties beschikbaar en een andere nieuwe variant die het schakelen van OSSD-uitgangen (Output Signal Switching Device) onafhankelijk van de vergrendeling mogelijk maakt. PSENslocks bieden zo ofwel een snellere diagnose ofwel meer vormgevingsvrijheid, afhankelijk van de opgave.

PSENslock biedt veilige hekbewaking met elektromagnetische procesvergrendeling voor deuren, kleppen en afschermkappen in een compact product.
De nieuwe variant met uitgebreide diagnosefunctie biedt vooral bij toepassingsgebieden waar meerdere PSENslocks worden gebruikt een extra voordeel: de gebruiker ziet meteen op welke plaats een vergrendeling, bijvoorbeeld als gevolg van verontreiniging, niet is geactiveerd. Dit bespaart tijd, omdat in geval van een fout een snellere diagnose mogelijk is.
De tweede nieuwe variant van het veilige heksysteem maakt het schakelen van de OSSDs (Output Signal Switching Devices) mogelijk, ongeacht de toestand van de vergrendeling. Dit biedt de gebruiker meer flexibiliteit en vormgevingsvrijheid bij de realisatie van zijn toepassing.
Daarbij zijn PSENslocks ontworpen voor toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849-1 en tot SIL 3 volgens EN/IEC 62061.
Met zijn open karakter kan het heksysteem op alle gangbare verwerkingseenheden en ook op Pilz-besturingstechniek – de veiligheidsrelais PNOZ, de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti en het automatiseringssysteem PSS 4000 – worden aangesloten. Bovendien zijn serieschakelingen met veilige sensoren PSEN van Pilz – de veilige heksystemen PSENslock, PSENsgate en de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode – mogelijk.

Meer informatie over het product op https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00106002227061

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be