België | nederlands

Ostfildern, 11 nov. 2014

Nieuwe webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu van Pilz – totaaloverzicht van automatisering

Met de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu brengt Pilz krachtige en tegelijkertijd eenvoudig bedienbare software voor het bedienen en visualiseren op de markt. De door het bedrijf ontwikkelde, platformonafhankelijke visualisering is gebaseerd op de meest actuele webtechnologieën zoals HTML 5, CSS3 en JavaScript. PASvisu kan intuïtief worden bediend en biedt creatieve vrijheid voor projecten: hiermee hebben gebruikers van Pilz-besturingsoplossingen een totaaloverzicht van installaties. Met PASvisu onderstreept Pilz zijn rol als totaalaanbieder voor veilige automatisering.

De visualiseringssoftware maakt het mogelijk om via PASvisu Builder eenvoudig visualiseringsprojecten te maken en te configureren.

Dankzij de toegang tot alle gegevens van een automatiseringsproject inclusief alle procesvariabelen en OPC-naamruimtes vervalt de foutgevoelige, handmatige invoer en de toekenning van variabelen. Zo kan bijvoorbeeld ook informatie zoals de checksum van het project of de firmware-versie van de besturingskop worden opgeroepen.

Individueel visualiseren via tegels

Selecteerbare stijlen via CSS3 zorgen met slechts één klik voor een uniforme uitstraling van het hele project. Voorgedefinieerde grafische invoer- en weergave-elementen, zogenaamde tegels, bieden reeds alle relevante eigenschappen zoals prefix, suffix en foutstatus. Het handmatig aanmaken en groeperen van losse elementen vervalt. De tegel wordt eenvoudig via 'drag & drop' op de projectplanningspagina geplaatst en met de desbetreffende gegevens gevuld. De variabele wordt al bij het invoeren van de variabelenaam automatisch uitgefilterd en tegelijkertijd met de tegel verbonden. Op deze manier kunnen projecten snel en foutloos worden bewerkt.

Grafische bouwsteendiagnose en simulatie

Ook andere in het visualiseringsproject benodigde informatie wordt automatisch verwerkt. Bovendien worden wijzigingen in het automatiseringsproject automatisch gesynchroniseerd en in PASvisu Builder weergegeven. Dankzij de automatische synchronisatie werken gebruikers altijd met de meest actuele versie van het project.

Naast de online simulatie is ook de offline simulatie mogelijk: zonder toegang tot de besturing vergemakkelijkt deze de projectplanning met behulp van een speciale offline variabelen-editor, waarmee waarden kunnen worden ingesteld en weergegeven.

Toegang op afstand via het web

PASvisu maakt gebruik van actuele gestandaardiseerde internettechnologieën zoals HTML5, CSS3 en JavaScript.

Via JavaScript kunnen visualiseringsprojecten functioneel worden uitgebreid: er zijn voorgedefinieerde JavaScripts beschikbaar voor calculaties en scaleringen. Gebruikers verkorten de engineeringtijd hiermee aanzienlijk en besparen kosten.

Door het gebruik van HTML5 is de toegang platformoverkoepelend en via vrijwel elk apparaat zoals pc, tablet en smartphone in de desbetreffende webbrowser mogelijk. Dit vergemakkelijkt bijvoorbeeld het onderhoud op afstand, dat op een echte client-server-functionaliteit berust. Zo kan het onderhoud op afstand los van de bediening ter plekke plaatsvinden, wat bijdraagt aan het reduceren van stilstandtijden

Contact:

Martin Kurth
Bedrijfs- en vakpers
Duitsland
Telefoon: +49 711 3409-158
E-mail: m.kurth@pilz.de


Sabine Karrer
Vakpers
Duitsland
Telefoon: +49 711 3409-7009
E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Persrelaties
Oostenrijk
Telefoon: +43 1 7986263-13
E-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Persrelaties
Zwitserland
Telefoon: +41 62 88979-33
E-mail: m.bernasconi@pilz.ch

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be