België | nederlands

Ostfildern, 4 apr. 2014

Nieuw veiligheidsrelais PNOZ c2 van Pilz - snelle bewaking van lichtschermen

Pilz biedt het nieuwe veiligheidsrelais PNOZ c2 uit de productfamilie PNOZcompact voor een veilige bewaking van alle gangbare lichtschermen van type 4 of van sensoren met veilige schakeluitgangen (OSSD-uitgangen) conform de norm EN 61496. De korte reactietijd van maximaal 12 milliseconden zorgt voor een meer flexibele veiligheid, omdat lichtschermen zo dichter bij de gevaarlijke beweging kunnen worden gemonteerd. De nieuwe PNOZ c2 kan op alle gebieden van de machinebouw worden ingezet en voldoet hierbij aan de hoogste veiligheidseisen tot Performance Level (PL) e resp. Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL) 3. Het veiligheidsrelais biedt in het bijzonder voordelen bij de bouw van seriemachines.

Dankzij de korte, gegarandeerde totale reactietijd van maximaal 12 milliseconden gedurende de totale levenscyclus kunnen lichtschermen dichter bij de gevarenbron worden gemonteerd. Een achtergrijpbescherming is hierdoor, al naargelang de toepassingsomgeving, niet langer noodzakelijk.
De reactietijd staat aangegeven op de voorzijde van het nieuwe veiligheidsrelais. Dit bespaart tijd bij de installatie en service, bijvoorbeeld bij de jaarlijks terugkerende inspectie van contactloos werkende veiligheidsvoorzieningen (ESPE-inspectie). Dankzij de directe voedingsspanning van zender en ontvanger van de lichtschermen via PNOZ c2 kunnen deze sneller worden geïnstalleerd.
In combinatie met bijvoorbeeld lichtschermen PSENopt en hekschakelaars PSENcode van Pilz ontstaat een veilige en snelle oplossing voor contactloos werkende veiligheidsvoorzieningen.
Voor de bewaking van lichtschermen van type 4 en sensoren met OSSD-uitgangen voldoet de nieuwe PNOZ c2 aan de hoogste veiligheidsnormen tot PL e volgens EN ISO 13849-1 resp. SIL CL 3 volgens IEC 62061.

Snel, kostenbesparend en flexibel installeren
Twee startopties – bewaakt of automatisch – vereenvoudigen de aansluiting van de gewenste startoptie, omdat extra draadbruggen voor het selecteren niet noodzakelijk zijn. Ook de vast aan het apparaat gemonteerde veerkrachtklemmen, die zonder gereedschap kunnen worden aangesloten, dragen bij aan een eenvoudige en snelle installatie. Zo bespaart PNOZ c2 niet alleen tijd, maar ook kosten dankzij een eenvoudige aansluiting en flexibel onderhoud.

Eenvoudige documentatie
PNOZ c2 beschikt over een blokschema met aansluitvoorbeeld, waardoor deze zonder aparte documentatie kan worden aangesloten.
Op het nieuwe veiligheidsrelais bevindt zich bovendien een QR-code aan de hand waarvan verdere productinformatie kan worden opgeroepen. Zo zijn de actuele productgegevens op elk moment voor u beschikbaar.

 

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be