België | nederlands

Ostfildern, 17 apr. 2014

Nieuwe modules voor configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 – veilige Motion Monitoring voor maximaal twee assen

Pilz breidt de familie van de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 uit met de nieuwe veilige Motion Monitoring-modules. De twee nieuwe modules zorgen voor een veilige bewaking van één as of ook twee assen in aandrijvingen, veiligheidsfuncties kunnen eenvoudig gemaakt en bewaakt worden. De in alle branches te gebruiken modules hebben vooral ook voordelen in de werktuigmachinebouw.

Pilz breidt de familie van de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 uit met de nieuwe veilige Motion Monitoring-modules. De twee nieuwe modules zorgen voor een veilige bewaking van één as of ook twee assen in aandrijvingen, veiligheidsfuncties kunnen eenvoudig gemaakt en bewaakt worden. De in alle branches te gebruiken modules hebben vooral ook voordelen in de werktuigmachinebouw.

Alle veiligheidsfuncties kunnen volgens EN 61800-5-2 voor regelbare elektrische aandrijfsystemen eenvoudig gerealiseerd worden. Zo kan een optimale beschikbaarheid van machines en installaties bij een gelijktijdige hoge veiligheid bereikt worden. Via de voor de industrie geschikte interface Mini I/O kunnen bovendien alle gangbare incrementele opnemers door middel van aandrijfspecifieke verbindingskabels worden aangesloten.

Uitgebreide Motion Monitoring-functies
Tot de functies behoren "Veilig snelheidsbereik (Safe speed range)", "Veilige snelheidsbewaking (Safe speed monitor)" en ook "Veilige bewegingsrichting (Safe direction)". De "Veilige bedrijfsstop (Safe operating stop)" completeert de functie-omvang van de Motion Monitoring-modules van het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2. Zo zorgt de veilige bewaking van aandrijvingen uiteindelijk voor een hoge beschikbaarheid van installaties.

Eenvoudige handling dankzij configuratiesoftware
De nieuwe Motion Monitoring-modules voor PNOZmulti 2 worden via de softwaretool PNOZmulti Configurator geconfigureerd. Hiermee kan de gebruiker intuïtief en onafhankelijk van de hogere besturing veiligheidsfuncties maken en bewaken. In plaats van handmatig bedraden kan het veiligheidsprogramma via de in de softwaretool PNOZmulti Configurator opgenomen, gecertificeerde functiebouwstenen voor veiligheidstechnische functies eenvoudig en individueel aangepast worden. Dit bespaart tijd en kosten bij de planning, de engineering, de diagnose en het onderhoud.

Meer informatie over het product op: https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00010000247108/PNOZmulti-2-E-A-Module

Beurs "Components for processing and packaging", Düsseldorf: Pilz exposeert in hal: CS418.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be