Het magazine Capital heeft dit jaar samen met data-analysebedrijf Statista voor het eerst de meest innovatieve bedrijven van Duitsland gekozen
1 jul. 2020
Pilz uitgeroepen tot een van de meest innovatieve bedrijven van Duitsland van 2020
Er werden in totaal 1781 in Duitsland gevestigde bedrijven met een bijzonder innovatief karakter beoordeeld.
Het expertpanel, bestaande uit vertegenwoordigers van onderscheiden innovatieve bedrijven en andere leden van de "Expert Circle" van Statista, beoordeelde bedrijven in hun branche. De ondervraagden noemden de namen van bedrijven die opvallen door intelligente producten of diensten. Bij de ondervraging werd ook bijzondere nadruk gelegd op vooruitstrevende processen en een innovatievriendelijke bedrijfscultuur. Verder konden de ondervraagden aangeven op welke innovatiegebieden ze een bedrijf heel sterk vinden.
Pilz heeft in zijn ruim 70-jarige geschiedenis al vaak bewezen dat het over innovatiekracht beschikt: met producten zoals het Pilz-noodstoprelais PNOZ, 's werelds eerste veilige programmeerbare besturing PSS 3000 of het eerste veilige 3D-camerasysteem SafetyEYE. "Innovatiekracht zit stevig verankerd in ons DNA", zegt directrice Susanne Kunschert over de bedrijfscultuur.
Zo investeert Pilz bijvoorbeeld meer dan 20% van de omzet in onderzoek en ontwikkeling.
Een terugblik op alle mijlpalen van Pilz en een vooruitblik op de digitale toekomst vindt u hier.

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be