België | nederlands

28 jan. 2020

PSEN code low profile actuator

De dunste actuator ter wereld voor de hoogste veiligheid in de kleinste ruimtes!

Wanneer we bij Pilz een opportuniteit zien die u tijd en ruimte kan besparen, dan nemen we die. Daarom brengen we een innovatie voor de gecodeerde veiligheidsschakelaars PSENcode op de markt: de ‘low-profile’ actuator.

Wij hebben gemerkt dat bij traditionele montage van RFID sensoren (PSEN cs) de plaatsing (boorgaten en montageplaat) meer kost dan de actuator zelf. Ook is er vaak slechts beperkte ruimte voorzien of is er de uitdaging om sensoren te plaatsen aan (plexi)glasdeuren.

Kleiner, goedkoper en eenvoudiger

Als antwoord hierop heeft Pilz een nieuwe compacte actuator ontwikkeld! De zeer kleine actuator – 3 mm dikte - kan u bevestigen met de aanwezige stevige 3M-kleefband, dus zonder boren en schroeven. Bovendien is er geen schade aan de machine, dus ideaal voor plaatsing op glas en in ruimtes waar hygiëne zeer belangrijk is. Zo bespaart u heel wat tijd en productiekosten.

De specificaties op een rij:

  • 3 mm dikte
  • 6 mm typische schakelafstand
  • Compatibel met PSENcs 3/4/5/6
  • Manipulatiebestendig
  • IP67

Meer informatie

Vraag het bezoek van uw Pilz safety expert aan voor meer informatie over de low profile actuator of een demonstratie ter plaatse.

Bel +32 9 321 75 70 of mail info@pilz.be.

Ontdek het gamma

PSENcode gecodeerde, contactloze veiligheidsschakelaars 

PSENcode biedt nu de dunste actuator ter wereld!
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be