België | nederlands

2 okt. 2019

HoLLiE's patisserie

Serviceroboticamodulen voor gebruik in een industriële en niet-industriële omgeving

De serviceroboticamodulen van Pilz maken de kennismaking met de robotica bijzonder eenvoudig. Met deze modulen kunt u uw robotapplicatie helemaal zelf samenstellen: open interfaces zoals ROS en CANopen zorgen voor een optimale compatibiliteit. De serviceroboticamodulen worden zowel in de servicerobotica als in een industriële omgeving toegepast, o.a. in combinatie met bestuurderloze transportsystemen (BTS).

Wie is HoLLiE?

HoLLiE is een mobiele tweearmige servicerobot die door het Forschungszentrum Informatik (FZI) uit het Duitse Karlsruhe is ontwikkeld. Door de combinatie van robuuste, industriegerelateerde componenten met flexibele softwaresystemen voor robotbesturing kan HoLLiE de haar toegewezen taken snel en betrouwbaar uitvoeren. Zo ondersteunt en ontlast ze mensen in alledaagse situaties. Onlangs was HoLLiE te gast op de Stallwächterparty van dit jaar in Berlijn, een evenement van het ministerie van de deelstaat Baden-Württemberg. HoLLiE, uitgerust met twee manipulatormodulen PRBT (robotarmen) van Pilz, versierde in totaal meer dan 100 gebakjes. De bezoekers stelden op een scherm in hoe ze hun gebakjes graag versierd wilden hebben en HoLLiE ging aan de slag. Een behoorlijk lekker voorbeeld van een niet-industriële toepassing van servicerobotica.
In de toekomst zal HoLLiE in het HoLL (House of Living Laps intelligent Escort) verschillende begeleidende, assisterende en servicetaken voor haar rekening nemen. Wij kijken ernaar uit om HoLLiE vaker in te zetten.

Meer over servicerobotica bij Pilz

HoLLiE's patisserie
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be