België | nederlands

10 jan. 2019

Robotica – "technisch rapport ISO/TR 20218-1:2018" gepubliceerd

De International Organization for Standardization (ISO) heeft het "technisch rapport ISO/TR 20218-1:2018, Robotics - Safety design for industrial robot systems - Part 1: End-effectors" (in het Engels) gepubliceerd. Het technisch rapport is een aanvulling op de bestaande ISO 10218-2:2011 voor industriële robotsystemen en integratie.

De sector industriële robotica ontwikkelt zich razendsnel. Normen en richtlijnen moeten gelijke tred houden met de ontwikkeling van de robotsystemen om risico's bij de integratie, inbedrijfstelling, toepassing en instandhouding zo laag mogelijk te houden. Hiertoe heeft de International Organization for Standardization (ISO) het "technisch rapport ISO/TR 20218-1:2018" gepubliceerd. Het technisch rapport dient als leidraad voor veiligheidsmaatregelen bij het bouwen en integreren van eindeffectoren voor industriële robotsystemen.

Het "technisch rapport ISO/TR 20218-1:2018" omvat o.a.:

  • productie, design en integratie van eindeffectoren (zoals grijpers en grijpsystemen)
  • de benodigde informatie over het gebruik

Het document bevat aanvullende eisen aan de ISO 10218 2:2011 voor industriële robotsystemen en integratie.

In een eerder bericht hebben wij gewezen op de herziening van de "robotnormen" ISO 10218-1 en ISO 10218-2. De publicatie van het technisch rapport maakt deel uit van de lopende werkzaamheden van internationale normcommissies op het gebied van industriële robots ISO/TC299/WG3. Pilz is actief betrokken bij de herziening van robotveiligheidsnormen. 


Meer informatie:

Robotica bij Pilz
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be