België | nederlands

14 nov. 2018

SPS IPC Drives 2018: noviteiten voor de slimme fabriek van de toekomst

Ontdek trends en innovaties voor de slimme fabriek van de toekomst! In Neurenberg worden de nieuwe lichtschermen PSENopt II voor lichaamsbescherming voor het eerst gepresenteerd. Ook nieuw op de beursstand: de Pilz-serviceroboticamodulen, noviteiten op het gebied van aandrijftechniek alsmede de nieuwe training tot "CECE – Certified Expert in CE Marking".

Intelligente sensoren voor ideeën met toekomst

Overtuig uzelf in Neurenberg van onze intelligente sensoroplossingen voor de bescherming van mens en machine. Met het modulaire heksysteem presenteren wij individuele oplossingen voor de hekbeveiliging, die bij een storing een snelle diagnose mogelijk maken. De dynamische schakelmat PSENmat biedt bewaking en een bedieningsfunctie door virtuele knoppen in slechts één apparaat. Voor de productieve oppervlaktebewaking presenteren wij de veiligheidslaserscanner PSENscan. Nieuw in Neurenberg zijn de varianten van de lichtschermen PSENopt II. Met een beveiligingsveld met een hoogte van tot wel 1500 mm zijn ze nu geschikt voor hand- en lichaamsbescherming tot PL e. Dankzij hun schokbestendigheid van 50 g zijn ze uitstekend bestand tegen schokken, trillingen en botsingen. Profiteer van een bereik van tot wel 50 meter en van een eenvoudige diagnose via LED's!

Pilz-serviceroboticamodulen veelvuldig in actie

Op de beursstand in Neurenberg ziet u de nieuwe Pilz-serviceroboticamodulen in verschillende toepassingen in actie: als tweearmige variant en als mobiele variant in samenspel met een bestuurderloos transportsysteem. De serviceroboticamodulen worden ook als pick-and-place-toepassing in onze Smart Factory alsmede op een hydraulische pers gebruikt.

Stel uw eigen servicerobottoepassing eenvoudig zelf samen! U kunt de manipulator, de besturingsmodule, de bedieningsmodule alsmede softwaremodulen op basis van het softwareframework Robot Operating System (ROS) volgens het modulaire principe combineren.

Pilz Motion Control: meer performance, minder kosten

Een van de noviteiten op het gebied van aandrijftechniek is de nieuwe generatie Pilz Motion Control-besturingssystemen PMCprimo C2. Deze bieden dankzij een verbeterde performance hogere cyclusaantallen en een hogere productiekwaliteit. Naast een groot aantal interfaces en sensoringangen zorgen ook digitale in-/uitgangen en een USB-poort voor back-up voor een hoge flexibiliteit. Voor de servomotoren PMCtendo SZ is nu ook het puur digitale motorfeedbackprotocol HIPERFACE DSL beschikbaar. Dit protocol heeft een minimum aan verbindingskabels tussen frequentieregelaar en motorfeedbacksysteem. De tendens naar eenkabeloplossingen in de aandrijftechniek wordt zo ondersteund.

Wereldwijde kwalificatie tot CE-expert

Pilz breidt zijn trainingsaanbod uit en zal vanaf de herfst de training tot "CECE – Certified Expert in CE Marking" aanbieden. Deze internationale, door TÜV Nord gecertificeerde training verschaft de benodigde kennis om CE-markeringen op nieuwe, bestaande of veranderde machines uit te voeren.

Deze en andere noviteiten presenteren wij van 27 t/m 29 november 2018 in Neurenberg. Nieuwsgierig geworden? Bezoek ons dan in hal 9, op stand 370. Wij verheugen ons op uw komst!


Meer informatie:

Exclusief vooraf een overzicht van alle noviteiten

noviteiten voor de slimme fabriek van de toekomst
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be