België | nederlands

30 jan. 2018

Visualiseringssoftware PASvisu – nu met gegevensregistratie!

Versie 1.5 van de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu maakt het registreren van variabelen mogelijk. De nieuwe release is vanaf nu beschikbaar.

Wij hebben de visualiseringssoftware PASvisu voor u uitgerust met nieuwe functies. Met versie 1.5 registreert u nu variabelen in een handomdraai! De gegevensregistratie kan daarbij volgens drie verschillende methoden plaatsvinden:

Periodieke gegevensregistratie

De waarden van de variabelen worden in instelbare intervallen (polling interval) door PASvisu opgeslagen. De gegevensregistratie kan met behulp van een variabele worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Gegevensregistratie bij verandering van gegevens

PASvisu controleert in instelbare intervallen of de waarde van een bepaalde variabele is veranderd. Als dit het geval is, worden de waarden opgeslagen. Het activeren of deactiveren is ook hier met behulp van een variabele mogelijk.

Getriggerde gegevensregistratie

Getriggerd door een booleaanse variabele (kan de waarde TRUE of FALSE aannemen) wordt de registratie van de waarden van variabelen geactiveerd. Telkens wanneer de waarde van de variabelen van FALSE in TRUE verandert, worden de variabelen geregistreerd en opgeslagen.

Overige nieuwe functies van de softwareversie 1.5 van PASvisu

  • Gegevensexport: mogelijkheid tot het exporteren van het PVIS-proceslogboek via een CSV-bestand
  • Weergave van documenten: de in PASvisu gemaakte documenten kunnen op pc-gebaseerde PASvisu-systemen in de PDF-viewer worden weergegeven.
  • Eenvoudige bediening en vormgeving: de eigenschappen van meerdere elementen kunnen met slechts één klik worden veranderd, extra configureerbare vormgevingselementen
  • Gebruikersbeheer: gebruikers kunnen in runtime worden toegevoegd of verwijderd, aan elke gebruiker kan een taal worden toegewezen.
  • Configureren van tegels: tegels kunnen in designtime vrij worden ingedeeld.
  • Feedbackknop: een bepaalde tegel kan bij een verandering een desbetreffende melding via de nieuwe feedbackknop weergeven (bijvoorbeeld "Motor gestart").

 

Meer informatie:

Visualiseringssoftware PASvisu
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be