België | nederlands

17 nov. 2017

Wereldprimeurs op de SPS IPC Drives 2017

Onder het motto “Veiligheid in alle dimensies” presenteert Pilz op de SPS IPC Drives brancheoplossingen, nieuwe producten en services voor uw complete automatiseringsoplossing. Onder de wereldprimeurs zitten de veiligheidsschakelmat PSENmat met locatiedetectie en de besturing PSS67 PLC, de eerste veilige SPS-besturing met beschermingsgraad IP67.

Dynamische sensoren voor meer productiviteit en ergonomie

Een van de hoogtepunten dit jaar is de nieuwe veiligheidsschakelmat PSENmat die door de geïntegreerde locatiedetectie nieuwe machineconcepten mogelijk maakt. Zo kan de medewerker bijvoorbeeld met vrije handen werken, omdat de veiligheidsschakelmat in de gemarkeerde gebieden van de mat beschikt over geïntegreerde virtuele schakelaars. Daarmee verbindt PSENmat de veilige ruimtebewaking met de bediening van machines en installaties – met slechts één sensor!

De nieuwe veiligheidslaserscanner PSENscan is geschikt voor tweedimensionale ruimtebewaking. Met de PSENscan beveiligt u niet alleen de toegang tot de gevaarlijke zone, maar ook de ruimte die daarachter ligt. Zolang er personen in de gevaarlijke ruimte zijn, wordt het ongewild opstarten van de machine geblokkeerd. Transportsystemen zonder besturing (FTS) beveiligen u rondom met slechts twee veiligheidslaserscanners! De 2D-laserscanners detecteren objecten op het af te leggen traject van het voertuig en remmen de FTS op tijd af.

PSS67 PLC: Automatiseren buiten de schakelkast

Met de IP67-besturing PSS67 PLC presenteert Pilz de eerste veilige SPS-besturing met beschermingsgraad IP67. Deze is door de volledig ingesloten module-elektronica mechanisch zeer robuust en kan direct op de machine worden gemonteerd. Hierdoor wordt niet alleen de bekabeling met schakelkastsystemen verminderd, maar kunt u modulaire installaties ook flexibeler realiseren.

Bezoek Pilz op de SPS 2017!

Dit en veel meer nieuws op het gebied van sensoren, besturings- en aandrijftechniek, maar ook software en services, tonen wij u van 28-30 november 2017 in Neurenberg.

Nieuwsgierig geworden? Bezoek ons dan in hal 9, stand 370. Wij verheugen ons op uw komst!

Meer informatie:

Nieuws
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be