Kies svp uit deze wereldkaart uw land, zodat u direct op de Pilz homepage komt. Staat uw land niet bij de keuze mogelijkheid, klik dan hier: Wereldwijde site

Sluiten
België | nederlands

25 apr. 2016

Nieuwe type 3 lichtschermen PSENopt II

Met de nieuwe generatie PSENopt II biedt Pilz de eerste type 3 lichtschermen voor toepassingen tot en met PL d.

De eerste type 3 lichtschermen PSENopt II zijn ontworpen voor toepassingen van veiligheidscategorie PL d volgens IEC/EN 61496 en bieden vinger- en handbescherming.
 

Flexibel gebruik en snelle installatie

De lichtschermen PSENopt II kunnen met compatibele montagehulpen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Dankzij de vrijheid van de dode zone is een flexibele montage met een verhoogde veiligheid mogelijk. Met een schokbestendigheid van 50g is PSENopt II uiterst robuust en daardoor optimaal geschikt voor de ruwe industriële praktijk. De operator kan de basisoorzaken die verantwoordelijk zijn voor het stilvallen van de machine en de systeemdefecten met behulp van de leds uitlezen. Zo worden stilstandstijden verminderd.


Totaaloplossing van één leverancier

In combinatie met de besturingstechniek van Pilz biedt PSENopt II een veilige en economische totaaloplossing voor uw installatie. Met de 5-polige aansluiting kan PSENopt II direct op PDP 67 worden aangesloten. Bovendien is er een grote hoeveelheid compatibel toebehoren beschikbaar.
 

De voordelen in één oogopslag:

•    type 3 lichtschermen voor toepassingen tot en met PL d
•    vinger- en handbescherming
•    schokbestendigheid van 50g voor gebruik in de ruwe industriële praktijk
•    vrijheid van de dode zone voor een grotere veiligheid en flexibele montage
•    gebruikersvriendelijke diagnose via LED's voor een vermindering van stilstandstijden
•    automatische reset
•    compatibel toebehoren
•    aansluitcompatibel met PDP 67
•    economische totaaloplossing met besturingstechniek van Pilz


Meer informatie:

Lichtschermen PSENopt II

Lichtschermen PSENopt II voor toepassingen tot en met PL d