België | nederlands

21 apr. 2016

Veilige vergrendeling en veilige sluiting - nieuw heksysteem PSENmlock

Veilige vergrendeling en veilige sluiting in één product met het nieuwe heksysteem PSENmlock.

Het nieuwe heksysteem PSENmlock biedt veilige vergrendeling en veilige sluiting in één product. Laatstgenoemde wordt mogelijk gemaakt door de tweekanaals-aansturing van de sluiting. Daardoor is de schakelaar met name geschikt voor machines met een gevaarlijke naloop, waarbij ook een veilige sluiting tot niveau PL d of PL e nodig is.


Gebruikersvriendelijke diagnose:

Voor een goed afleesbare diagnose in ingebouwde toestand zitten er op drie kanten van de behuizing van de PSENmlock ledlampjes. De flexibel geplaatste actuator zorgt bovendien voor een hoge tolerantiecompensatie - ook als de poorten omlaag gaan.


Lange levensduur en energiezuinig

De robuustheid van de mechaniek en de behuizing zorgen voor een lange levensduur. De spanningsloze sluiting door middel van een bistabiele magneet vermindert het energieverbruik.


Voordelen in één oogopslag:

  • Hoogste veiligheidsniveau:
  • Veilige sluiting tot en met niveau PL e
  • Veilige vergrendeling tot en met niveau PL e
  • Hoge sluitkracht van 7500 N
  • Goed afleesbare diagnose: Ledlampjes op 3 kanten van de behuizing
  • Compact formaat: onder meer geschikt voor alle 40 mm-profielconstructies
  • Lange levensduur: robuuste mechaniek en behuizing
  • Geen onbedoelde inschakeling van de sluiting dankzij geïntegreerde opstartblokkering
  • Flexibel geplaatste actuator: hoge tolerantiecompensatie - ook als de poorten omlaag gaan


Meer informatie:

Heksysteem PSENmlock

Nieuw heksysteem PSENmlock
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be