België | nederlands

9 feb. 2016

Inbedrijfstellingstijd verkorten en productiviteit verhogen

Vanaf nu kunt u voor het automatiseringssysteem PSS 4000 de firmware-release 13 met talrijke nieuwe functies downloaden.

Verkorte inbedrijfstellingstijd

Met de functie Online change kunt u nu afzonderlijke programmawijzigingen naar de besturing overdragen. Zo bespaart u tijd, omdat bij de inbedrijfstelling niet het complete programma moet worden overgezet en geladen. Aangezien veiligheids- en automatiseringsfuncties in het automatiseringssysteem PSS 4000 gelijk worden behandeld, is de Online change bij Pilz nu voor het eerst ook voor het failsafe-deel mogelijk.


Minder apparaatvarianten dankzij standaardisatie

Met de release 13 biedt de PLC-besturing PSSuniversal PLC een apparaatinterface voor de standaardcommunicatie met ProfiNET-netwerken. ProfiNET is als communicatiestack in de besturingen geïntegreerd. Door speciale configuratie in PAS4000 is het mogelijk om met dezelfde hardware verschillende communicatienetwerken te beheren (UDP raw, Modbus/TCP, Ethernet/IP, etc. en nieuw: ProfiNET). Een besturing PSSuniversal PLC kan als universele toegang tot verschillende communicatiesystemen worden gebruikt.


Hogere productiviteit

De configureerbare verbindingsopbouw SafetyNET p FS biedt een ander voordeel. Deze garandeert een automatische verbindingsopbouw van het systeem als de SafetyNET-verbinding wegvalt. Voor nog meer veiligheid maakt de nieuwe release een impulsverlenging en -vertraging in de compacte module Fast Control Unit (PSSu K F FCU) mogelijk. Zo kunnen ook zeer korte impulsen veilig geregistreerd en verwerkt worden.


De voordelen in één oogopslag:

  • Tijdsbesparing bij de inbedrijfstelling: het compileren van afzonderlijke programmaonderdelen en functiebouwstenen is voor het eerst ook voor het failsafe-deel mogelijk zonder het hele project te moeten compileren.
  • Minder apparaatvarianten dankzij standaardisatie: één besturing kan door configuratie in PAS4000 voor verschillende Industrial Ethernet-communicatieprotocollen zoals bijvoorbeeld ProfiNET worden gebruikt.
  • Hogere productiviteit: bij een mogelijke onderbreking van een SafetyNET p-verbinding voert het systeem een automatische verbindingsopbouw uit.


Meer informatie:

Download Software PAS4000

Software PAS4000 Readme file

Download Firmware PSSu H FS SN SD

Download Firmware PSSu H PLC1 FS SN SD

The automation system PSS 4000

Control system PSSuniversal

Software platform PAS4000

Inbedrijfstellingstijd verkorten en productiviteit verhogen
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be