België | nederlands

27 okt. 2015

Hoe blokkeerinrichtingen inzetten conform de nieuwe norm EN ISO 14119?

Sinds kort geldt enkel nog de norm EN ISO 14119 voor blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen. In deze newsflash geven we hieruit de highlights.

Sinds 1 mei 2015 is de norm EN 1088 vervallen en dient alles conform de nieuwe norm EN ISO 14119 te worden uitgevoerd. We krijgen regelmatig vragen over de toepassing van deze nieuwe norm. Er zijn dan ook heel wat technische verschillen tussen de oude en de nieuwe norm. Daarom geven we hieronder graag een korte samenvatting mee.

De norm EN ISO 14119 biedt antwoorden op o.a. de vragen:

  • Wat met serieschakelingen van blokkeerinrichtingen?
  • Wat met het overbruggen van deuren?
  • Wat met de magnetische vergrendeling?

Maatregelen tegen overbruggen

Indeling in types

Voor het overbruggen van safety switches deelt deze norm de verschillende technologieën op in vier types. Afhankelijk van het type moeten één of meerdere maatregelen genomen worden tegen overbruggen.

Hieronder vindt u een korte omschrijving welke technologieën onder welk type vallen.

  • Type 1: nokkenschakelaars, eindeloopschakelaars en scharnieren bv. Pilz PSEN hinge
  • Type 2: mechanische schakelaars
    - Low en medium level: sets zijn niet uniek, je kan combineren met andere sets bv. Pilz PSEN mech familie
    - High level: unieke codering per switch
  • Type 3: inductieve switchen bv. Pilz PSEN ini, of contactloze schakelaar zonder intelligentie.
  • Type 4: contactloos met bepaalde eigenschap tegen manipulatie (transponder, gecodeerd)
    - Low and medium level bv. Pilz PSENmag
    - High level: unieke codering per switch, bv. Pilz PSEN code unique coded (nieuw)

 

Pilz sensoren volgens EN ISO 14119 classificatie

Overbruggen

In functie van de gekozen schakelaar en de toepassing zijn vele maatregelen mogelijk, Pilz kan u daarbij assisteren. Enkele typische maatregelen tegen overbruggen die omschreven staan zijn:

  • Type 1 en 3: buiten bereik plaatsen (>2,5m), fysieke obstructie, verborgen opstelling, periodieke test, one way screws, … . Aangeraden is om er twee i.p.v. één te plaatsen.
  • Type 2 en 4 - low of medium level: idem aan type 1 en 3. Bijkomend one way screw voor actuator.
  • Type 2 en 4 - high level: verplicht one way screw van actuator.

Magnetische vergrendeling en de EN ISO 14119

  • Indien de stoptijd van de machine groter is dan de toegangstijd, is er nood aan veilige vergrendeling.
  • Magnetisch vergrendelbare safety switches (bv. Pilz PSEN slock) hebben t.o.v. de mechanische varianten (bv. PSEN me 1) het voordeel dat ze niet onderhevig zijn aan mechanische slijtage en eenvoudiger te installeren zijn.
  • De magnetisch vergrendelbare switches met power to lock functionaliteit mogen vanaf nu ingezet worden voor veilige vergrendeling onder de volgende voorwaarden:
    - Er moet ALTIJD 10 min gewacht worden voor heropstart na een geforceerde opening
    - EN er moet een EXTRA maatregel bijkomstig genomen worden. Deze bijkomstige maatregelen kunnen onder andere zijn: het inzetten van one way screws.

Meer informatie

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

;