België | nederlands

26 jan. 2016

Motion Monitoring met het besturingssysteem PNOZmulti 2

De veilige Motion Monitoring-modules voor de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 zorgen voor een veilige bewaking van uw aandrijvingen.

De veilige Motion Monitoring-modules voor de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 zorgen voor een veilige bewaking van uw aandrijvingen, nu ook met veilige stop SS1 en SS2. Zo worden uw machines en installaties nog veiliger en productiever. Er zijn uitbreidingsmodules voor de veilige bewaking van één as of twee assen beschikbaar.
 

Beter configureren dankzij nieuwe softwarefeature

De veilige Motion Monitoring-modules voor PNOZmulti 2 worden eenvoudig via de softwaretool PNOZmulti Configurator geconfigureerd. Bij de Motion Monitoring-modules wordt voor het eerst een nieuwe softwarefeature toegepast: er wordt een zelfstandig moduleprogramma (mIQ) geconfigureerd, dat op de module wordt uitgevoerd. Dit heeft enorme voordelen voor u als gebruiker: verfijnd configureren van meerdere bewakingsgebieden, zoals bijvoorbeeld snelheid of toerental, die vervolgens lokaal op de uitbreidingsmodule worden uitgevoerd. Voor u als gebruiker betekent dit hogere flexibiliteit.
 

Uw voordelen in één oogopslag

  • Realisatie van veiligheidsfuncties volgens EN 61800-5-2 voor elektrische vermogensaandrijfsystemen met instelbaar toerental
  • Maximale flexibiliteit dankzij nieuwe moduleprogramma-techniek (mIQ): zoals gebruikelijk eenvoudig configureerbaar in de PNOZmulti Configurator
  • Snelle reactietijden: 4-6 ms cyclustijd, aangezien tijdkritische subprocessen in de module plaatsvinden, basismodule wordt ontlast
  • Maximale veiligheid: eenvoudig configureren van de functies via gecertificeerde softwarebouwstenen in de PNOZmulti Configurator
  • Hoge beschikbaarheid: uitgebreide Motion Monitoring-functies
  • Productieve machines en installaties: met PNOZmulti verlaagt u uw kosten bij de hoogste veiligheid

De nieuwe feature mIQ is beschikbaar vanaf versie 10.0.0 van de PNOZmulti Configurator. U kunt de demo-software in onze downloadsectie downloaden (voor geregistreerde gebruikers). De demo-software verandert door het aanschaffen van een licentie in een volledige versie.

Let op: voor elke nieuwe volledige versie is een nieuwe softwarelicentie nodig, een bestaande is niet meer geldig.


Meer informatie

PNOZmulti Configurator licenties

Download PNOZmulti Configurator

PNOZmulti 2 productfamilie

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be