België | nederlands

24 mrt. 2016

PNOZmulti 2 met aansluiting op CC-Link

Voor het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2 is nu een nieuwe veldbusmodule voor aansluiting op CC-Link verkrijgbaar.

Voor het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2 is een nieuwe veldbusmodule voor aansluiting op CC-Link verkrijgbaar. Bestaande veldbusmodules zijn PROFIBUS, PROFINET, Modbus, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT en Powerlink. Hierdoor is PNOZmulti een besturingssysteem met veel verschillende aansluitmogelijkheden. De in- en uitgangen van de veldbusmodule worden kinderlijk eenvoudig in de softwaretool PNOZmulti geconfigureerd.

U kunt de veldbusmodule gebruiken om diagnosegegevens uit te lezen en virtuele in- en uitgangen voor automatiseringsfuncties in te stellen. Als PNOZmulti op een ander veldbussysteem moet worden aangesloten, gaat dat probleemloos zonder verandering van programma. De ene veldbusmodule kan eenvoudig door de andere veldbusmodule worden vervangen.


Uw voordelen in één oogopslag

  • Wereldwijde toepassingsmogelijkheden door aansluiting op alle gangbare veldbussystemen
  • Korte stilstandtijden en hoge beschikbaarheid van installaties door comfortabele diagnose en besturingsinformatie
  • Bidirectioneel melden en besturen via de veldbusmodules
  • Eenvoudig uitlezen van diagnosegegevens en gebruik van virtuele in- of uitgangen voor niet-veilige functies
  • Eenvoudige vervanging van veldbusmodules zonder programmawijziging
  • Diagnoseoplossing PVIS selecteerbaar door middel van een klik in de softwaretool PNOZmulti Configurator
  • Individuele klantteksten integreerbaar

U neemt het zekere voor het onzekere met het gebruik van de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 – de wereldwijde veiligheidsstandaard voor alle machinetypes.


Meer informatie:

 

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be