België | nederlands

20 nov. 2015

PNOZmulti Configurator 10 - nu upgraden

De demo-software nu gratis downloaden en testen!

De  PNOZmulti Configurator is nu verkrijgbaar in de versie 10.0.0. Met deze geniaal eenvoudige, eenvoudig geniale configuratietool configureert u alle PNOZmulti besturingssystemen. Een upgrade is de moeite waard - dit zijn enkele highlights van versie 10:
 

  • De nieuwe basismodule PNOZ m B1 van het besturingssysteem PNOZmulti 2 wordt ondersteund. PNOZ m B1 heeft beslist enkele voordelen te bieden: zo zijn er voor het eerst geen in- en uitgangen op de basismodule aanwezig. Een exacte afstemming op de toepassing vindt plaats door het selecteren van uitbreidingsmodulen. U als gebruiker betaalt alleen dat wat u echt nodig hebt. Met PNOZ m B1 zijn aanzienlijk grotere projecten met maximaal 1024 verbindingslijnen mogelijk. Bovendien kunnen nu ook datum en tijd voor PNOZ m B1 in de PNOZmulti Configurator worden ingesteld.
     
  • De Motion Monitoring-modulen van het besturingssysteem PNOZmulti 2 worden in versie 2.0 ondersteund en maken als eerste uitbreidingsmodulen de configuratie mogelijk van speciale moduleprogramma's (mIQ) die direct op de module worden uitgevoerd. Voor de gebruiker heeft dit aanzienlijke voordelen zoals het fijn granulair configureren van meerdere bewakingsgebieden, bijvoorbeeld snelheid of toerental, die dan lokaal op de uitbreidingsmodule worden uitgevoerd. Een verder voordeel is de hogere flexibiliteit van de toepassing, omdat het moduleprogramma de basismodule "ontlast".


(Demo-)versie nu downloaden en direct starten!

Test de software nu. U kunt de demo-software gratis in ons downloadgebied downloaden (voor geregistreerde gebruikers). De registratie in onze E-shop is gratis en volledig vrijblijvend. 

Door het aanschaffen van een licentie beschikt u over de volledige versie van de demo-software. (Let u a.u.b. op het volgende: voor elke nieuwe volledige versie is een nieuwe softwarelicentie noodzakelijk, de bestaande is dan niet meer geldig.)


Meer informatie:

PNOZmulti Configurator downloaden

Readme software PNOZmulti Configurator 10.0.0

PNOZmulti Configurator - video-tutorials

Configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2

PNOZmulti Configurator versie 10.0.0 - hardware-configuratie met de nieuwe basismodule PNOZ m B1