België | nederlands

13 okt. 2015

PITmode in een aantrekkelijke starterset

Vanaf nu verkrijgbaar: één set voor de directe ingebruikneming van de bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode.

De bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode is vanaf nu als starterset verkrijgbaar. In één set treft u alles aan wat u nodig hebt om de PITmode direct te kunnen gebruiken. De set bestaat behalve uit een PITmode met pictogrammen voor gereedschapsmachines ook uit een transpondersleutel voor de bedrijfsmodi een tot en met vier, een transpondersleutel voor de verborgen bedrijfsmodus "Service", een set veerkrachtklemmen en bevestigingsschroeven. Met de schroevendraaier met verschillende bits kunt u de PITmode direct bevestigen, installeren en in gebruik nemen.


Twee functies in een compact apparaat

De bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode biedt twee functies in een compact apparaat: de veilige keuze van gedefinieerde bedrijfsmodi en de toegangsrechten voor de machine. Iedere bediener krijgt via een transpondersleutel de aan zijn bevoegdheden aangepaste toegangsrechten tot de machine. Middels identificatienummers worden in de machinebesturing rechten verleend die de toegang besturen. De PITmode kan in machines en installaties worden ingezet die gebruik maken van verschillende besturingsprocessen. De PITmode is verkrijgbaar met toetsen met of zonder pictogrammen voor gereedschapsmachines.


Uw voordelen in één oogopslag

  • Snelle registratie en eenduidig aflezen van de gekozen bedrijfsmodus alsmede het bevoegdheidsniveau middels LED's.
  • Hoge veiligheid omdat de bescherming tegen manipulatie door RFID-transpondersleutels wordt verhoogd.
  • Lange levensduur dankzij contactloos werkingsprincipe (onderhouds- en slijtvrij).
  • Ruimtebesparing door de combinatie van bedrijfsmoduskeuzeschakelaar en toegangsrechten in hetzelfde apparaat.


Meer informatie:

Starterset bestellen

Bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode

PITmode in een aantrekkelijke starterset
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be