België | nederlands

15 jun. 2015

Minder bedradingskosten bij PNOZsigma

Nieuw: contactuitbreiding PNOZ s20 met halfgeleideruitgangen.

De veiligheidsrelais PNOZsigma combineren jarenlange ervaring met de modernste veiligheidstechniek van tegenwoordig: met weinig kosten bereikt u maximale veiligheid en rentabiliteit. Met een bijzonder smalle behuizing en een gecomprimeerde functionaliteit in elk relais functioneert PNOZsigma maximaal bij een minimale breedte. Maak veiligheidstechniek nog ruimtebesparender, flexibeler, sneller en daardoor efficiënter. Helemaal nieuw is een PNOZsigma contactuitbreiding met twee niet-vertraagde veiligheidsuitgangen in halfgeleidertechniek tot PL e en SIL CL 3 bij een breedte van slechts 22,5 mm.


Meer halfgeleideruitgangen

In combinatie met een basisrelais, zoals bijvoorbeeld PNOZ s3, kan het aantal halfgeleideruitgangen worden uitgebreid: helemaal zonder bedradingskosten - met slechts één handeling via een verbindingsstekker te realiseren.

Als er maximaal tien halfgeleideruitgangen nodig zijn, kan de contactuitbreiding PNOZ s20 direct op een basisrelais worden aangesloten. Als er nog meer veilige halfgeleideruitgangen nodig zijn, wordt de contactuitbreiding PNOZ s7.1 ertussen geschakeld. Hiermee kan het aantal halfgeleideruitgangen vrijwel onbeperkt worden uitgebreid.
 

Uw voordelen in één oogopslag:

  • 20% minder bedradingskosten dankzij contactuitbreiding via verbindingsstekker
  • flexibel gebruik, omdat het aantal halfgeleideruitgangen door middel van cascadering kan worden uitgebreid
  • snelle installatie door variant met veerkrachtklemmen
     

Typische toepassingen met 24 V DC:

  • ventielen
  • relaisuitbreiding
  • in combinatie met tweehandenbediening en het basisrelais PNOZ s6 gebruik op persen, bijvoorbeeld vrijgave persventiel


Meer informatie met bestelmogelijkheid:

Veiligheidsrelais PNOZsigma - contactuitbreiding

Veiligheidsrelais PNOZsigma
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be