België | nederlands

28 mei 2015

Wijziging van de norm IEC/EN 61496-1

De aanpassing van de norm IEC/EN 61496-1 leidt tot een standaardisering van Safety Integrity Level en Performance Level.

De toepassingsmogelijkheden van de verschillende typeklassen van contactloos werkende beveiligingsinrichtingen (CWB) waren tot nu toe onduidelijk, met betrekking tot het Safety Integrity Level (SIL - volgens IEC 62061) en het Performance Level (PL - volgens ISO 13849).


IEC/EN 61496 wordt op 10 mei 2015 rechtsgeldig

Op dit moment wordt de IEC/EN 61496 "Veiligheid van machines – Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen – Deel 1: Algemene eisen en beproevingen" herzien om voor het eerst typeklassen aan de desbetreffende SILs en PLs toe te wijzen. Dit verband tussen typeklassen van de CWB en het SIL/PL ziet er als volgt uit:

Inzetbaar in toepassingen volgens
Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

EN ISO 13849-1

 

PL c

PL d

PL e

EN/IEC 62061  

SIL 1 en
SIL CL 1

SIL 2 en
SIL CL 2
SIL 3 en
SIL CL 3

 

Meer informatie:

Lexiconartikel met gedetailleerde informatie over de IEC/EN 61496-1

Lichtschermen van Pilz
 

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be