België | nederlands

9 apr. 2015

Nieuwe varianten van PSENslock

Twee nieuwe productvarianten van het veilige heksysteem PSENslock zijn nu verkrijgbaar.

PSENslock biedt veilige hekbewaking met een elektromagnetische procesvergrendeling in een compact product – inclusief maximale manipulatiebeveiliging - en beveiligt deuren, kleppen en afschermkappen. Om u bij uw taken optimaal te kunnen ondersteunen, is de succesvolle productfamilie met twee nieuwe productvarianten uitgebreid (PSENslock 6.1 en PSENslock 3.1/4.1/4.2).


Uitgebreide diagnosefuncties voor een snellere foutdiagnose

Vooral bij toepassingsgebieden waar meerdere PSENslock's worden ingezet, stelt PSENslock 6.1 met uitgebreide diagnosefuncties de gebruiker in staat te detecteren welke schakelaar zijn vergrendeling niet kon activeren. Zo bespaart u tijd bij storingen, omdat een snellere diagnose mogelijk is.
 

Vergrendelingsonafhankelijke OSSD's voor meer flexibiliteit in de toepassing

De PSENslock-varianten 3.1/4.1/4.2 met vergrendelingsonafhankelijke veiligheidsuitgangen (OSSD's) zorgen ervoor dat de OSSD's onafhankelijk van de toestand van de vergrendeling kunnen worden geschakeld. Dit biedt de gebruiker een grotere flexibiliteit en vormgevingsvrijheid bij de toepassing.

Bij beide varianten gaat het om 8-polige varianten, die u middels diverse PNOZ-relais, het besturingssysteem PNOZmulti en het automatiseringssysteem PSS 4000 kunt evalueren. Bovendien zijn serieschakelingen met verdere PSENslock's, heksystemen PSENsgate en veiligheidsschakelaars PSENcode mogelijk.
 

De voordelen in één oogopslag:

  • hoogste veiligheidsniveau: veilige hekbewaking voor toepassingen tot PL e / SIL 3
  • procesbescherming: magnetische vergrendeling met een vergrendelingskracht van 500 N of 1000 N
  • lichtlopende bedienpen: vrije beweging met hogere tolerantie bij hekverschuivingen
  • meer flexibiliteit: keuze uit verschillende productvarianten voor de meest uiteenlopende toepassingen van klanten
  • uitgebreide toepassingsmogelijkheden dankzij nieuwe firmware:
    - uitgebreide diagnosefuncties bij serieschakeling
    - vergrendelingsonafhankelijke schakeling van de OSSD's
  • eenvoudige montage: dankzij compact formaat
  • compleet systeem van één leverancier:
    - evaluatie door PNOZ-relais, PNOZmulti en PSS 4000
    - serieschakelingen met PSENslock, PSENsgate en PSENcode mogelijk
     

Bezoek ons op de Hannover Messe (Duitsland) - daar presenteren wij u graag persoonlijk de nieuwe varianten van het veilige heksysteem PSENslock.
 

Meer informatie:

Veilig heksysteem PSENslock

PSENslock ervaren op de Hannover Messe

Nieuwe productvarianten van het veilige heksysteem PSENslock
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be