België | nederlands

16 jul. 2015

PNOZmulti 2 – met Ethernet/IP-aansluiting

Verdere communicatie-aansluiting: configureerbaar besturingssysteem PNOZmulti 2 kan nu ook in Ethernet/IP-netwerken worden geïntegreerd.

Het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2 kan nu ook aan de linkerkant met een Ethernet/IP-communicatiemodule worden uitgebreid. Zo is voor PNOZmulti 2 naast PROFINET, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP en Powerlink een verdere communicatie-aansluiting beschikbaar.

PNOZmulti 2 kan zo onafhankelijk van de hogere bedrijfsbesturing flexibel in vele branches worden ingezet.
 

Uw voordelen in één oogopslag:

  • aansluitmogelijkheid via communicatiemodule op Ethernet/IP (adapter)
  • eenvoudig instellen van het IP-adres met DIP-schakelaar op de voorkant van het apparaat
  • gestandaardiseerde aansluiting op veldbus met RJ45-stekker
  • geen datacollisies dankzij interface met switch
  • handige diagnose- en besturingsinformatie voor korte stilstandstijden en een hoge beschikbaarheid van installaties.
  • bidirectioneel melden en besturen via de communicatiemodule
  • activering van het diagnoseconcept PVIS in de PNOZmulti Configurator,
    ook zijn individuele klantteksten integreerbaar

Neem het zekere voor het onzekere met het gebruik van PNOZmulti 2 - de wereldwijde veiligheidsstandaard voor alle machinetypes.
 

Meer informatie:

Configureerbaar besturingssysteem PNOZmulti 2
 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

;