België | nederlands

24 jun. 2015

Aandrijvingen veilig bewaken

De besturingen in PSS 4000 kunnen nu voor uitgebreide Motion Monitoring-functies worden ingezet.

De besturingen PSSuniversal PLC en PSSuniversal multi kunnen nu voor uitgebreide Motion Monitoring-functies worden ingezet. Hiervoor is een nieuwe compacte I/O-module (PSSu K F EI) met een lokale snelle uitschakeling beschikbaar. U profiteert van gereduceerde reactietijden en een hogere productiviteit.
 

Uw voordelen in één oogopslag

  • snelle reactietijden en hoge productiviteit dankzij de snelle uitschakeling van aandrijvingen, onafhankelijk van de PLC cyclustijd
  • handig instellen van de toerentalfuncties in de software
  • exacte aanpassing van de toepassing dankzij een eenvoudige wijziging van de drempelwaarden (b.v. grenstoerental) in het gebruikersprogramma
  • eenvoudige ingebruikneming en tijdbesparing tijdens bedrijf dankzij de eenvoudige diagnose van de ingestelde parameters
  • kostenbesparing dankzij het gebruik van aanwezige sensorsystemen, aansluiting op alle gangbare encoder/feedbacksystemen (sin/cos, TTL, HTL, initiatoren) mogelijk


Motion Monitoring-functies voor de bewaking van uw aandrijvingen:

  • realiseren van veiligheidsfuncties volgens EN 61800-5-2:
     - tot PL d met slechts een sin/cos-encoder
     - tot PL e met een veilige encoder
     - tot PL e in een combinatie van encoder en initiator, met extra bewaking van overbrengingen
  • veilig snelheidsbereik (Safe speed range): SSR
  • veilige snelheidsbewaking (Safe speed monitor): SSM
  • veilige bewegingsrichting (Safe direction): SDI
  • veilige bedrijfsstop (Safe operating stop): SOS


Met automatiseringsoplossingen van Pilz bewaakt u uw aandrijvingen veilig en efficiënt.

 

Meer informatie:

Automatiseringssysteem PSS 4000

PSSuniversal I/O-modulen

Veilige bewegingsbewaking bij Pilz

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

;