België | nederlands

19 dec. 2014

Welke stappen dienen bij de risicobeoordeling en -reductie in acht te worden genomen?

Overzichtelijk en compact - alle informatie in ons stroomdiagram.

De weg van de machine naar veiligheidsfunctie tot en met de beoordeling ervan met een geschikte beoordelingstool is weliswaar complex, maar niet onmogelijk. Als hulpmiddel hebben wij voor u het stroomdiagram "Functionele veiligheid met EN ISO 12100, 13849-1 en EN/IEC 62061" gemaakt.
 

Stap voor stap naar risicoreductie

Het stroomdiagram geeft in één oogopslag weer welke stappen u bij de risicobeoordeling en risicoreductie van machines in acht moet nemen. Bovendien wordt er beschreven hoe de veiligheidsfuncties met EN ISO 12100, 13849-1 en EN/IEC 62061 kunnen worden beoordeeld en geverifieerd.

Nu meteen gratis downloaden!

 

Meer informatie:

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be