België | nederlands

13 feb. 2015

PNOZmulti 2 - integratie in PROFINET-netwerken

Steeds flexibeler - voor het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2 is de nieuwe communicatiemodule PROFINET beschikbaar!

Het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2 kan vanaf nu worden aan de linkerkant worden uitgebreid met een PROFINET-communicatiemodule.  Daarmee beschikt u voor PNOZmulti 2 naast Ethernet/IP, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP en Powerlink over nog een communicatiemogelijkheid.

PNOZmulti 2 is een open systeem en kan daarom onafhankelijk van een hogere besturing flexibel en in elke branche worden gebruikt.


De voordelen in één oogopslag:

  • mogelijkheid voor aansluiting op PROFINET (IO Device)
  • geen datacollisies dankzij geswitchte interface
  • comfortabele diagnose- en besturingsinformatie garandeert korte stilstandtijden en een hoge beschikbaarheid van de installatie
  • bidirectioneel melden en besturen via de communicatiemodule
  • activering van het diagnoseconcept PVIS in PNOZmulti Configurator,
    ook afzonderlijke klantteksten kunnen worden geïntegreerd

 
Neem het zekere voor het onzekere met het gebruik van PNOZmulti 2 – de wereldwijde veiligheidsstandaard voor alle machinetypes.


Meer informatie:

Configureerbaar besturingssysteem PNOZmulti 2

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be