België | nederlands

29 okt. 2014

PSS 4000: mondiale machineveiligheid met systeem

Het automatiseringssysteem PSS 4000 kan dankzij nieuwe functies internationaal en machineonafhankelijk worden gebruikt.

Verschillende markten stellen verschillende eisen aan automatiseringssystemen. Zo zijn regionaal gezien verschillende editors en communicatieprotocollen verschillend verspreid. Het automatiseringssysteem PSS 4000 is dankzij een groot aantal functies en uitvoeringen juist voor deze eisen geschikt.


Veelzijdig en flexibel voor machineonafhankelijk gebruik

De besturingen van het automatiseringssysteem PSS 4000 kunnen in verschillende automatiseringsarchitecturen worden geïntegreerd. Zo kan de hardware onderling via Ethernet/IP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP en Profibus-DP communiceren. Hierdoor is machineonafhankelijk gebruik zonder problemen mogelijk.

Verschillende editors voor veiligheids- en automatiseringsfuncties

Binnen de programmeertalen bestaat dankzij verschillende editors een hoge beslissingsvrijheid. Zo zijn met de editors PAS LD (Contactplan), PAS STL (Gestructureerde tekst) en PAS IL (Instructielijst) diverse editors beschikbaar voor de PLC-programmering volgens EN/IEC 61131-3 en met PASmulti voor de configuratie van veiligheids- en automatiseringsfuncties.


Ook in uw taal voor internationaal gebruik

Het werken in de moedertaal vereenvoudigt bovendien het begrip en gebruik van de software. Zo zijn nu de menutaal, de helpmenu's, de installatie-assistent, het veiligheidshandboek en de systeembeschrijving in acht verschillende talen (Duits, Engels, Italiaans, Chinees, Spaans, Frans, Japans en Portugees) beschikbaar.

Het automatiseringssysteem PSS 4000 kan onafhankelijk van land, branche en toepassing worden gebruikt: compleet en eenvoudig!


Meer informatie: 

Automatiseringssysteem PSS 4000

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be