België | nederlands

30 sep. 2014

Veelzijdig inzetbaar - servomotoren PMCtendo SZ

Dankzij nieuwe bouwgroottes kan PMCtendo SZ nu in nog meer toepassingen worden gebruikt.

Met de servomotoren PMCtendo SZ staat er een energie-efficiënte en veelzijdig inzetbare servomotorfamilie tot uw beschikking. Deze familie is uitgebreid met twee nieuwe bouwgroottes: PMCtendo SZ 3 en PMCtendo SZ 8. Nu kunt u uit vijf verschillende bouwgroottes de juiste motor voor uw individuele toepassing kiezen.


Flexibel door diverse realisatiemogelijkheden

Of het accent nu op afmetingen, dynamiek, regelbaarheid of feedbacksystemen ligt, met de servomotoren van Pilz maakt u altijd de juiste keuze. Daarbij kan het benodigde vermogen van de motor dankzij de verschillende motorbouwlengtes en motorbouwgroottes ofwel met een korte bouwvorm en een iets grotere diameter ofwel met een langere bouwvorm met een kleinere diameter worden gerealiseerd.

De servomotor is geschikt voor toepassingen met vaak veranderende toerentallen. Met uitzondering van bouwgrootte 3 (convectiekoeling) zijn alle motoren verkrijgbaar in de drie koelvarianten convectiekoeling, waterkoeling en externe ventilatie.

Uiteraard helpen wij u graag bij het aandrijvingsontwerp en het definiëren van de aandrijflijn.


Uw voordelen in één oogopslag:

  • Hoge proceskwaliteit vanwege nauwkeurig synchronisatiegedrag op grond van lage restkoppels
  • Energie-efficiënte oplossing door extreem korte bouwlengte met hoge vermogensdichtheid
  • Eenvoudig te gebruiken dankzij snelle montage met connector met snelsluiting (Speedtec / Springtec)
  • Flexibel inzetbaar door verschillende bouwgroottes, toerentallen en koelvarianten
  • Hoogste regelkwaliteiten en positioneernauwkeurigheden door absolute encodersystemen met een hoge resolutie


Meer informatie:

Servomotoren PMCtendo SZ

Servomotoren in nieuwe bouwgroottes
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be