België | nederlands

1 jan. 1970

Veilige heksystemen PSENslock

Strenge veiligheidsvoorschriften vereisen maatregelen ter bescherming van de werknemer die niet gemanipuleerd of omzeild kunnen worden.

Het nieuwe contactloze heksysteem PSENslock van Pilz biedt een veilig alternatief voor de mechanische technologie die tot nu toe gebruikelijk is. Psenslock combineert een veilige hekbewaking met een contactloos werkende vasthoudmagneet in één apparaat.

Dankzij deze combinatie van veilige positiebewaking en procesvergrendeling is PSENslock uitstekend geschikt voor montage op de gebruikelijke 45-mm-profielconstructies. PSENslock is berekend op toepassingen t/m SIL3 volgens EN/IEC 62061, veiligheidscategorie 4 volgens EN 954-1 alsmede beschermingsgraad IP67. Veilige heksystemen PSENslock kunnen worden aangesloten op alle verwerkingseenheden van Pilz.

Uw voordelen in één oogopslag

  • Beveiligd tegen manipulatie door beproefde transpondertechnologie
  • Tolerant bij tegenover verschuivingen van het hek
  • Tweezijdig, zeer licht LED-display voor montage aan linker- en rechterzijde
F Psenslock Presse M
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be