Wat we je bieden
Bij Pilz Belgium zijn we met 35 mensen, die in een collegiale en familiale sfeer samenwerken met elkaar. We werken al sinds 1995 voor zeer uiteenlopende, grote en kleine klanten in België en Luxemburg (en regelmatig ver daarbuiten). Pilz International (2400 medewerkers) is een Duits familiebedrijf dat al bestaat sinds 1948, en dat ondertussen een wereldspeler is geworden in veilige automatisering.
We hechten heel veel belang aan de volgende waarden. Vind jij die dingen ook belangrijk? Dan gaan we het waarschijnlijk goed kunnen vinden met elkaar!
- We zijn een echte partner voor onze klanten. We denken mee en durven breed te kijken. We zijn er om een oplossing te vinden samen met de klant, niet om gewoon onze checklists af te lopen.
- Innovatieve portfolio: door deel uit te maken van een internationale groep kunnen we werken met state of the art technologie.
- We zijn gepassioneerd: ons hart gaat sneller slaan van een goed ontworpen machine of automatisatie. We doen wat we doen met veel goesting.
- We nemen initiatief en kijken vooruit, om opportuniteiten te zien en eventuele problemen te snel af te zijn.
- We zijn open en eerlijk voor elkaar en voor onze klanten, maar altijd op een hulpvaardige en respectvolle manier.
Wie we zoeken
Heb je veel zitten knikken tijdens het lezen van de tekst hierboven? Grote kans dan dat er een klik zal zijn tussen ons. Hieronder nog een aantal vaardigheden die belangrijk zijn in deze functie:
- Je hebt minimaal een Master Industriële Wetenschappen (of gelijkwaardig door ervaring), aangevuld met een sterke ervaring in automatisatie en liefst ook in machine safety, functional safety, process safety of safety systems.
- Je hebt in de loop der jaren de nodige vaardigheden opgedaan om verschillende projecten terzelfdertijd te managen, zowel op vlak van projectplanning, van klantencontact, als in het aansturen en ondersteunen van projectmedewerkers.
- Je beheerst het Nederlands zeer goed en kan professioneel communiceren in het Engels. Frans is een pluspunt.
- Hoewel we belang hechten aan een goede balans tussen werk en privé leven, zal je al eens overuren moeten doen, b.v. wanneer je op opdracht bent bij de klant. Je kan wel de nodige flexibiliteit aan de dag leggen om je werkuren af te stemmen op ieders noden: die van de klant en die van jezelf.
Goesting?
Stuur dan je cv naar jobs@pilz.be, Heb je vragen, stuur ze gerust per mail, of neem contact op met Els Brisau (09 321 75 70) of Meindert Giessen (0471 29 58 79).