South Korea | 한국어

표준 관련 정보

Type A, B, C 표준에는 어떤 차이가 있습니까?

Type A 표준은 모든 기계류에 적용할 수 있는 기본적인 개념, 설계 원칙, 일반 측면을 다루는 기본적인 안전 관련 표준입니다.

Type A 표준의 예:

  • EN ISO 12100 - 설계의 일반 원칙

Type B 표준은 광범위한 기계류에 사용할 수 있는 안전 측면이나 한 유형의 안전 가드를 다루는 일반적인 안전 관련 표준입니다. 하지만, Type B 표준은 2가지로 나뉘는데, Type B1 표준은 특정한 안전 측면을 다루고 Type B2 표준은 안전 가드를 다룹니다.

Type B1 표준의 예:

  • EN ISO 13849-1/-2 - 제어 시스템의 안전 관련 부품
  • EN ISO 13855 – 안전 가드 배치

Type B2 표준의 예:

  • EN ISO 13851 - 양손 제어 장치,
  • DIN EN ISO 14120 - 고정 가드 

Type C 표준은 특정한 기계나 기계군의 안전 요구사항을 다루는 기계 안전 표준입니다.

Type C 표준의 예:

  • EN ISO 16092-3 - 유압 프레스
  • EN 415, 1-10 - 포장 기계
  • EN 12409 - 열성형 기계

 

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr

이 문서가 도움이 되었습니까?