PNOZmulti 2 기본 기기 PNOZ m B0은 20개의 안전 입력 장치가 있으며 그중 최대 8개는 표준 애플리케이션에 대한 출력 장치로 구성할 수 있습니다. 4개의 안전 반도체 출력 장치와 함께 4개의 반도체 출력 장치도 있으며 이 장치들은 표준 애플리케이션에 대한 출력장치나 테스트 펄스 출력 장치로 구성할 수 있습니다.
이러한 구성 가능한 입력/출력 장치 각각에 필요한 기능은 PNOZmulti Configurator에서 할당할 수 있습니다. 예를 들어 표준 출력 장치는 상위 레벨 컨트롤러에 대한 메시지에 적합합니다.