네, 가능합니다. 하지만 기본 기기 PNOZ mm0.1p/mm0.2p에서 매우 제한된 수준으로만 확장할 수 있습니다.
- 입력 장치: PNOZmulti mini는 분산 입력 장치(PDP67)를 사용해 확장할 수 있습니다.
- 출력 장치: PNOZmulti mini는 PNOZsigma 제품군의 접점 확장 모듈 PNOZ s22 등을 사용하여 확장할 수 있습니다. 이 기기에는 개별적으로 스위칭할 수 있는 두 개의 개별 릴레이 출력 장치가 있으며 각각 3개의 N/O 접점이 있습니다. PNOZ s7, s7.1, s7.2, s10, s11 등 PNOZsigma 제품군의 추가 접점 확장 모듈도 사용할 수 있습니다.