센서 기술

무접점 마그네틱 안전 스위치 PSENmag

일부 PSENmag만 직렬 연결에 적합한 이유는 무엇이고 단일 연결용 PSENmag과 다른 점은 무엇입니까?

  • 단일 연결용 PSENmag에는 스위칭 전류를 제한하는 내부 저항이 있습니다. 이 결과로 접점의 사용 수명이 증가합니다. 단일 연결용 PSENmag 안전 스위치 여러 개를 직렬로 연결하면 저항이 증가하여 평가 장치가 작동하지 않게 됩니다.
  • 직렬 연결용 PSENmag에는 내부 저항이 없습니다. 이 스위치의 경우 다중 인터페이스 PSEN ix1가 전류를 제한합니다.
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
이 문서가 도움이 되었습니까?