South Korea | 한국어

SPS IPC Drives 2018

날짜: 2018. 11. 27. - 2018. 11. 29.

자동화 분야의 전문가들이 유럽 최대의 전기 자동화 제품 박람회인 SPS IPC Drives 2018에 참석할 예정입니다. 이번 기회를 통해 이 분야의 새로운 제품과 혁신 및 트렌드를 확인해 보십시오!

기본 기능을 갖춘 기계, 여러 개의 축이 있는 기계, 상호 연동된 플랜트와 기계류 등 무엇이 필요하든 필츠는 항상 제조업체와 오퍼레이터에게 안전과 자동화를 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 

2017년 전시관의 하이라이트

2D 및 3D 센서 기술

필츠 부스에서는 “모든 차원에서의 안전성”이라는 모토 아래 2D와 3D 센서 기술에 중점을 두고 있습니다. SPS IPC Drives 박람회를 통해 필츠는 안전 게이트를 이용한 보호에서부터 품질 제어 및 HRC 어플리케이션 보호에 이르기까지 여러분이 자동화 솔루션을 안전하게 구현할 수 있도록 필츠의 광범위한 센서 기술을 사용하는 방법을 보여드릴 것입니다.

일반적인 2D 및 3D 센서 기술 분야의 어플리케이션에 대한 더 많은 정보를 원하십니까? 필츠의 어플리케이션 페이지에서 2D 및 3D 센서를 이용하여 지역을 보호하는 일반적인 예를 확인할 수 있습니다!

완전한 자동화 솔루션을 위한 혁신적인 신제품

필츠가 제공하는 제품 및 서비스 분야의 혁신에 대해 미리 알아보십시오.

  • 감압 안전 매트 PSENmat: 단일 기기 내 가상 스위치를 통한 모니터링과 제어 기능.
  • 안전 레이저 스캐너 PSENscan: 생산 지역 모니터링 - 직렬연결 포함!
  • 비상정지 푸시버튼 PITestop active: 여러분의 스마트 팩토리를 위해 맞춤 제작된 전기로 동작하는 비상정지 푸시버튼.
  • 안전한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2: 실시간 이더넷 SafetyNET p를 통한 안전 네트워킹.
  • SecurityBridge: 필츠 컨트롤러를 불법 조작으로부터 보호합니다!
  • IP67 컨트롤러 PSS67 PLC: 캐비닛이 없는 산업 자동화 시스템을 위한 보호 유형 IP67의 첫 PLC 안전 컨트롤러!
  • 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2: 안전성과 자동화를 위한 원격 I/O 시스템 - 유연성, 개방성 및 세분화.
  • 분산형 입력 모듈 PDP67 F 8DI ION: 모듈형 기계 컨셉을 간단하게 구현.
  • 다이나믹 에너지 저장소 PMCenergy SD: 필츠의 드라이브 기술로 에너지를 절약하십시오.
  • 서보 증폭기 PMCprotego D: 현재 Hiperface DSL 사용 가능!
  • 모션 제어 시스템 PMCprimo C와 PMCprimo MC: 현재 EtherCAT Master와 PLC Version 3.5 사용 가능!
  • 카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2 Long Range: 특수 목적 프레스에 대한 안전한 모니터링.
  • 브라질 NR-12 국제 규정 준수: 전세계에서 NR-12를 준수하는 기계로 나아가는 가장 안전한 길.
  • 안전한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2: 현재 모션 모니터링의 새로운 안전 기능인 SLA-M과 SAR-M 사용 가능!
  • 안전한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 웹 기반 시각화 소프트웨어 PASvisu: 두 제품을 통해 자동화 설비의 전체 보기가 가능합니다!
지금 2017 자동화 시스템 및 부품 박람회에서 혁신적인 제품을 찾아보십시오!

2017 SPS IPC Drives(자동화 시스템 및 부품) 박람회 소식

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr