Pilz Education Systems PES는 전기 공학의 실질적 교육을 위해 현재 업계에서 사용되는 요소들을 포함하는 모듈형 교육 및 학습 시스템입니다. PES는 컨트롤 패널 상에 명확히 배열된 여러 가지 안전 및 자동화 기능으로 구성되어 있습니다.
이 교육 시스템은 전자공학과 학생들이 컨트롤러를 프로그래밍하거나 기기와 시스템에 대한 안전 기능을 실용적으로 구현하는 방법을 배울 수 있도록 지원합니다.
Pilz Education Systems PES는 전기 공학의 실질적 교육을 위해 현재 업계에서 사용되는 요소들을 포함하는 모듈형 교육 및 학습 시스템입니다. PES는 컨트롤 패널 상에 명확히 배열된 여러 가지 안전 및 자동화 기능으로 구성되어 있습니다.
이 교육 시스템은 전자공학과 학생들이 컨트롤러를 프로그래밍하거나 기기와 시스템에 대한 안전 기능을 실용적으로 구현하는 방법을 배울 수 있도록 지원합니다.
필츠의 교육 시스템은 학습자, 견습생 및 학생들에게 지식을 전달하고 실무와의 관련성을 극대화하는 최적의 교육 도구입니다. 이 시스템은 사내에서 추가 교육을 제공하는 경우에도 인기가 많습니다.
필츠의 교육 및 학습 시스템은 다음 내용을 교육합니다.
기기에 대한 완전한 모의 시험을 위해 아래 목록의 제품 범위에 나타난 센서 기술 모듈 1개, 로직 모듈 1개, 액추에이터 모듈 1개가 필요합니다. 각 동작 부품에 대해 다양한 확장 모듈을 사용할 수 있습니다.
각 동작 부품에 결합할 수 있는 확장 모듈에 대한 정보가 모듈 정보에 포함되어 있습니다.
모든 PES 컨트롤 패널을 다양한 방법으로 조합할 수 있습니다. 다음은 교육 목적을 위해 모듈을 최적의 상태로 조합하는 방법의 세 가지 예입니다.
세트 XS:
간단한 회로가 안전 기술이라는 주제를 초반에 개괄적으로 보여줍니다. 컨트롤 패널은 사전 지식이 없는 사람에게 최적의 안내 단계입니다.
사용된 모듈: 센서 기술 I, 로직 PNOZsigma 및 액추에이터 기술 컨택터
세트 L:
상급자를 위한 완벽한 조합: 기계 시각화를 포함한 컨트롤 구성. 사전 지식을 충분히 갖춘 사람은 EN ISO 13849에 따른 안전 기능 모니터링에 대해 깊이 있게 배울 수 있습니다.
사용된 모듈: 센서 기술 III, 작동 및 모니터링, 로직 PNOZmulti 및 액추에이터 기술 컨택터
세트 XXL:
가장 실용적인 관련성: 전체 플랜트의 자동화 및 안전 기능을 실제 어플리케이션의 시뮬레이션으로 프로그래밍할 수 있습니다.
사용된 모듈: 센서 기술 III, 작동 및 모니터링, 로직 PSS 4000, 액추에이터 기술 컨택터 및 액추에이터 기술 컨베이어
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr