South Korea | 한국어

설비 제어 안전 회로 이론 및 PASCAL 실습

목적

현재 안전 제어시스템의 구조는 현재 EN ISO 13849-1에 의해 관리되며, 규정이 변할 때 마다 전기, 공기압 그리고 유압제어 시스템에 지대한 영향을 미치게 됩니다.

이것은 제어시스템 설계시 완전히 새로운 절차를 필요로 합니다. 이 교육에서는 최신 전기 안전회로 규정에 관한 내용과 그것들을 실제로 적용시키는 방법에 대해서 배우실 수 있습니다.

실제 적용사례를 통하여 여러분의 설계 작업에 안전회로가 적용되는 방법을 확인하세요.
 

내용

  • Performance Level의 의미
  • Safety Category, MTTF, DC, CCF의 설정 방법
  • PDF_h 계산 방법
  • Safety Category의 구성 사례
  • MTTF 산출 사례
  • DC 산출 사례
  • PASCAL의 개요
  • 적용 실습
  • 위험성 분석 실습


주요대상

▶ 인증기관, 평가자
▶ 전기설계자
▶ End User 설비 및 안전 담당자
▶ 제조자 및 품질 담당자
▶ 기구 설계자

 

혜택

▶ EN ISO 13849-1 규정을 충족시키기 위한 설계 기법
▶ 안전 부품의 적용 방법과 권장 회로에 대한 설명
▶ 설계 엔지니어링을 하는데 있어서 반드시 준수해야 하는 정보

Seoul

주문 번호 187649-0
기간 2일
오전 10:00 ~ 오후 6:00
최대 대표 수
가격 50만원
상세 정보 최소수강인원: 5명 이상
날짜 및 신청
2018. 7. 24. - 2018. 7. 25.
2018. 9. 18. - 2018. 9. 19.
2018. 10. 25. - 2018. 10. 26.
2018. 12. 13. - 2018. 12. 14.
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

교육 관련 문의

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr