South Korea | 한국어

Robot Safety & HRC (EN ISO 10218, TS 15066:HRC)

목적

이 교육의 목적은 로봇 안전의 요구사항에 대한 기본적인 이해를 위해서 입니다.
이 교육은 로봇 시스템의 사용과 관련된 위험성 평가를 다루고 있습니다. 로봇 시스템은 기존의 기계들과는 다른 위험요소들이 적용됩니다. 따라서 이런 위험들은 다른 방법으로 평가되어야 합니다.
또한, 로봇 안전은 더 높은 효용성과 생산성을 감안하여야 합니다.

이미 많은 산업현장에서 이러한 협업을 가능하게 하는 로봇이 사용되고 있으며 이에 따라 안전 펜스가 사라지고 있는 추세입니다. 이에 따라 그에 맞는 안전을 구축하기 위해 새로운 기술, 솔루션 그리고 안전 규격을 준수하여야 합니다.

내용

▶ ISO 10218 을 포함한 규격의 실제적인 적용
▶ 로봇셀에서 안전 통합에 관련한 규격
▶ 로봇셀에서의 위험원 평가
▶ 로봇 안전 조치 및 안전 기술의 원칙
▶ 로봇셀로의 안전 출입
▶ 로봇셀의 에너지 위험원 제어
▶ 로봇 시스템 통합에서 만들어진 가장 보편적인 안전 에러
▶ 위험을 줄이기 위한 전형적인 조치
▶ EN ISO 10218-2 와 ISO/TS 15066
▶ ISO/TS 15066 에 따른 충돌 측정 방법

주요대상

▶ 기계 설계 엔지니어
▶ 로봇 시스템 책임자 및 통합설계자 (SI)
▶ 유지보수 관리자
▶ 안전관련 담당자
▶ 생산라인 프로젝트 엔지니어

Inhouse

주문 번호 186063-0
기간 1일
최대 대표 수 10명
가격 30만원
상세 정보
날짜 및 등록
2017. 12. 5. - 2017. 12. 5.
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr