South Korea | 한국어

CMSE® - 공인 기계류 안전 전문가

CMSE® - 공인 기계류 안전 전문가는 국제적으로 인정을 받고 있는 자격증으로써 이 자격증이 있으면 기계류 안전에 대한 전방위적 접근이 가능합니다.

기계류 안전에 있어서의 국제적 파트너

Pilz와 TUV NORD의 각 분야 국제적 리더들 간의 협업에 의해 이루어진 공인 기계류 안전 전문가 프로그램은 현재 진행되고 있는 같은 부류의 교육 프로그램 중에서 가장 선두적인 기계류 안전 교육 프로그램입니다. 당사의 강사는 기계류 안전 분야에 있어서 다양한 경험을 보유하고 있으므로, 많은 프로젝트에서 실제 작업한 사례를 활용하여 수강생들이 이론적이면서도 실제적으로 이해할 수 있도록 도와줄 능력을 갖추고 있습니다.

기계류 안전의 전문가로써의 Pilz

Pilz는 혁신적인 기계 안전 서비스와 교육 및 제품을 제공하는 국제적 회사입니다. Pilz는 독일 슈투트가르트의 본사를 기반으로 33개 회사의 네트워크를 통한 국제적 플랫폼으로부터 운영되고 있습니다.

국제적 인증 기관으로써의 TUV NORD

TUV NORD와 지사인 TUV NORD CERT는 국제적 인증 기관이며 전세계적으로 70여개국에서 운영되고 있습니다. 따라서 고객들은 자격증 및 면허증을 소지한 전문가 및 검사관의 깊이 있는 경험으로부터 많은 혜택을 누릴 수 있습니다. TUV NORD CERT는 자격증 취득과 관련하여 최고의 역량을 보증합니다.

 

내용

Module 1 : 안전에 대한 개요
▶ 기초 안전
▶ 작업장에서의 환경 안전
▶ 작업장 환경안전 규정의 소개
▶ 고객과 설계 엔지니어의 책무

Module 2: 기계류 안전과 작업장에서의 안전
기계 관련 안전 법규
▶ 장비 사용 지침
▶ CE Marking

Module 3: 위험성 평가
ISO12100 에 따른 위험성 평가
▶ 위험성 평가의 정의와 용어
▶ 위험성 평가 방법
▶ 예시를 통한 위험성 평가 실습

Module 4: 기계적 보호
전기적 안정과 구성요소
▶ 안전 구성품과 기술
▶ 안전 구성품의 분석, 요구사항 및 적용

Module 5: 제어 시스템에서의 기능 안전
EN ISO 13849-1 의 자세한 설명
▶ EN ISO 13849-2 에 따른 안전 검증
▶ EN ISO 13849-1, IEC62061, ISO 4413(유압식 기계) 와 ISO 4414(공압식 기계) 의 시스템 구현 및 조치

 

교육 일정

▶ 날짜: 15차 - 2018년 2월 20일(화)~ 23일(금)
             16차 - 2018년 5월 15일(화)~ 18일(금)
             17차 - 2018년 8월 21일(화)~ 24일(금)
             18차 - 2018년 11월 20일(화)~ 23일(금)

▶ 시간: 오전 9:00 ~ 오후 5:00
▶ 장소: 필츠코리아 판교본사 교육실

 

교육 정보

  1. 시험관련

    ▶ 모든 교육과 교제 및 시험은 한글 기준입니다.
    ▶ 자격증 취득을 위하여, 4일간의 과정을 이수하고, 4일차에 있는 시험을 통과해야 합니다.
    ▶ 시험시간은 60분이며, 총 40개의 객관식 문항과 주관식 문항이 open book으로 진행됩니다.
    ▶ 부정행위 발각시, 감독자의 권한으로 퇴실조치 당할 수 있습니다.
    ▶ 총 시험문항 중 80%를 넘으면 국제 안전 전문가 자격증이 수여됩니다.
     
  2. 재시험 : 시험을 통과하지 못했을 시에는 재시험일정을 통보받아 시행할 수 있으며 비용은 30만원입니다.
     
  3. 갱신비용: 자격증의 유효기간은 4년입니다. 재발급을 위해서는 4년뒤 1일 코스의 안전교육을 수료하셔야 하며 비용은 60만원입니다.
     
  4. 분실시 재발급: 자격증을 분실하셨을 경우 재발급을 신청하셔야 비용은 15만원 입니다.

 

Seoul

주문 번호 182467-0
기간 4일
오전 9:00 - 오후 5:00
최대 대표 수
가격 1인 270만원 (VAT 별도)
상세 정보 최소 8명 이상
날짜 및 신청
2018. 8. 21. - 2018. 8. 24.
2018. 11. 20. - 2018. 11. 23.
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

교육 관련 문의

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr