South Korea | 한국어

안전 설계

기계류 안전에서 사용자가 수행해야 할 3단계: 안전 설계

안전 설계

안전 설계의 목적은 필요한 안전 가드를 면밀하게 계획하고 해당 기술을 선택하여 위험한 점을 감소시키거나 제거하기 위한 것입니다. 추후에 추가되는 비용을 방지하고기계의 가동율을 증가시키고, 또한 작동 중단 시간을 최소화시키기 위하여 구체적으로 실행하기 전에 상세한 안전 설계를 통합시켜야 합니다. 기계가 신형이거나 개조한 것이든 변형시킨 것이든 관계없이 이와 같이 적용됩니다.

"우리에게 있어서 Pilz는 기계 안전 분야의 완벽한 서비스 공급업체입니다. Pilz의 경험, 전문 지식, 효율성은 탁월하였습니다.”

Mike Niederstadt (Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH의 프로젝트 매니저)

Pilz - 안전 설계 및 기계류 안전을 위한 파트너

국제적 회사에 대한 전세계적 솔루션 공급업체로써 당사는 관련 요건 및 표전을 충족시키고 전세계적으로 유효한 안전 설계를 구현할 수 있습니다. 당사의 조직적인 방법을 통하여 시간과 비용을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 기계류 지침을 비롯하여 여타의 규정을 준수하는 안전한 기계를 공급할 수 있게 되었습니다.

Pilz는 안전 설계 서비스의 일환으로써 다음과 같이 수행할 계획입니다.

  • 안전 요건을 분명하게 규정합니다.
  • 확인된 위험에 안전 조치를 세부적으로 할당합니다.
  • 기계류 안전 시스템의 기계, 전기, 전자 및 소프트웨어 부품을 설계합니다.
  • 구성품을 선택하고 PL 및 SIL를 결정합니다.
  • 계산 공구 PAScal를 이용하여 EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061에 따라 달성된 성능 수준을 결정합니다.

기계류 안전에 대한 안전 설계에서 누릴 수 있는 혜택

  • 당사의 면밀한 설계에 의해 맞춤형 개념 구현
  • IEC 61508에 따라 조직된 공정을 통하여 결과를 최적화
  • 기계류 지침 및 국제 표준을 비롯하여 관련 규정에 따라 협력
  • 당사의 안전 전문가에 의해 귀사의 자원을 절약