프레스 브레이크 작업을 안전하고 생산적이고 단순하게!

오래 전부터 Bystronic은 카메라 기반의 보호 및 측정 시스템 PSENvip와 자동화 시스템 PSS 4000을 조합하여 사용함으로써 안전하고 효율적인 벤딩 공정을 유지하고 있습니다. 특히 더 짧은 길이의 프레스 브레이크를 위한 또 다른 솔루션의 경우에는 간단한 조작과 더불어 생산성과 안전성을 극대화하는 것이 목적이었습니다.

그러면서도 안전 조치가 (벤딩) 공정을 방해해서는 안 되었습니다. 특히 더 짧은 길이의 프레스 브레이크인 경우 필츠의 카메라 기반 보호 및 측정 시스템 PSENvip에서 이루어지는 비용 효율적인 통합 벤딩 각도 측정이 이러한 목적을 충족시킵니다. 벤딩 각도 측정용으로 통합된 이 모듈의 경우에는 작업 영역에 추가 공간이 더 필요하지 않으며, Bystronic에서 FastBend Plus라는 이름으로 사용되는 기존의 PSENvip 솔루션과 조합할 수 있습니다. 현재의 안전 솔루션에서는 카메라 기반 보호 및 측정 시스템의 유용한 이미지 데이터가 프레스 컨트롤러로 직접 전송됩니다. 따라서 추가 측정 장비 없이도 디지털 방식으로 벤딩 각도를 기록하고 표시할 수 있습니다. 결과적으로 벤딩 공정의 효율성이 훨씬 개선되었습니다. 필츠의 이 일반 솔루션을 이용하면 수동으로 복잡하게 각도를 측정하거나 비용이 많이 소요되는 각도 측정 시스템을 갖출 필요가 없습니다.

한 눈에 보는 장점:

  • 통합된 벤딩 각도 측정 및 사용자 인터페이스 디스플레이로 공간 절약
  • 필츠의 이 일반 솔루션이 의미하는 바는 수동으로 복잡하게 각도를 측정하거나 비용이 많이 소요되는 각도 측정 시스템을 갖출 필요가 없다는 것입니다.
  • 간단한 조작: 디스플레이는 프레스 브레이크 제어 시스템의 사용자 인터페이스 바로 위에 웹 인터페이스로 연결되어 있습니다.

“우리는 오래 전부터 카메라 기반의 보호 시스템 PSENvip와 필츠의 자동화 시스템 PSS4000을 조합하여 프레스 브레이크에 사용하고 있습니다. 필츠와 협력하여 벤딩 각도 측정 기능이 미리 통합된 벤딩 머신 XPERT 40 및 XPERT 80에 대한 추가 솔루션을 개발하기도 했죠.”

Karsten Trautvetter – Bystronic의 제품 매니저

Bystronic 정보

Bystronic에서 중점을 두는 부분은 금속 세공의 벤딩 및 커팅 공정 자동화입니다. 포트폴리오에는 프레스 브레이크와 소프트웨어 솔루션을 비롯한 레이저 커팅 시스템이 포함됩니다. 이 회사는 스위스 Niederönz에 본사를 두고 있으며, Sulgen과 Gotha에 지사가 있습니다. Bystronic은 중국과 이탈리아에 지사를 둔 세계적인 기업입니다.

적용 분야에 속하는 필츠 제품

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr

이 문서가 도움이 되었습니까?