벨기에의 스낵 푸드 제조업체 Poco Loco는 Tex Mex 제품의 마켓 리더 중 하나입니다. 이 회사는 생산 라인의 효율성을 늘리고 공정을 최적화하기 위해 플랜트를 현대화하기로 결정했습니다. 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 연관 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator는 Poco Loco의 현대화를 위한 효율적이고 안전한 솔루션입니다.
더욱 효율성을 높인 토르티야 칩 생산 라인
분석이 빠를 수록 다운타임은 줄어듭니다!
스낵 제품의 생산에는 여러 부분이 상호 연결된 생산 공정이 필요합니다. 이전에는 플랜트의 각 섹션들이 독립된 비상정지 회로를 갖춘 개별 유닛으로 간주되었습니다. 그로 인해 고장 수리에 많은 시간이 걸렸고 생산 라인의 많은 부분이 정지되었습니다.
필츠는 이 프로세스를 최적화하기 위한 컨셉을 개발했습니다. 이제 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 사용하므로 고장 위치를 디스플레이에서 직접 파악하고 즉시 해결할 수 있습니다. 모든 안전 기능은 PNOZmulti Configurator를 사용하여 손쉽게 구성할 수 있습니다. 현재는 고장 발생 시 해당하는 개별 생산 섹션만 정지됩니다. 나머지 생산 라인은 계속 효율적으로 작동을 지속할 수 있습니다. 이러한 현대화 작업으로 Poco Loco는 생산 라인을 효율적으로 보호할 수 있게 되었고, 다운타임도 크게 감소되었습니다.
한 눈에 보는 장점:
- 다양한 사용자 레벨이 존재하고 모든 변경 사항이 기록된다는 사실은 추적 가능성이 향상되고 임의 조작으로부터의 보호가 가능해짐을 의미합니다.
- 엔지니어도 사용할 수 있는 PNOZmulti Configurator 덕분에 제품 사용이 간단하고 직관적입니다.
- 필츠는 다년간 축적된 전문 지식과 효율적인 트레이닝으로 고객을 지원합니다.
벨기에의 스낵 푸드 제조업체 Poco Loco는 Paulig 그룹에 속한 회사로, 다양한 고품질 Tex Mex 제품의 생산을 주 업종으로 하고 있습니다. 이 회사는 벨기에의 Roeselare에 본부를 두고 있으며, 유럽에서 해당 분야의 마켓 리더 중 하나로 전세계로 제품을 수출하고 있습니다.
우리가 상위 기계 컨트롤러와 더불어 PNOZmulti 2를 안전을 위한 독립 실행형 컨트롤러로 사용하기로 결정한 한 가지 이유는 사용하기 쉬운 구성 도구 때문이었습니다.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr