캐나다 Bombardier 그룹은 벨기에 브뢰헤에서 기차를 제조합니다. 기차가 국제 철로망에 통합되려면 몇 가지 기능 및 전기 테스트를 통과해야 합니다. Bombardier는 고전압 테스트 케이지를 사용해 1,000V 고전압 하에서 기차당 5,000개 이상의 연결 지점을 테스트합니다. 이 때 필요한 안전 컨셉을 개발하고 구현하는 역할은 필츠가 맡고 있습니다.
새 기차를 위한 무응력 테스트 조건
안전한 고접압 테스트 모드
테스트 케이지의 기술 개발을 위해 Bombardier는 건물, 플랜트, 인프라의 기술 서비스 제공 업체인 SPIE와 협력합니다. SPIE가 플랜트의 기계 및 전자 장치를 구현하면, 파트너사는 안전 문제와 관련하여 필츠의 서비스를 받았습니다. 필츠는 계산, 프로그래밍, 검증, 컨셉 개발을 모두 수행했습니다. 테스트 시설의 안전하고 순조로운 운영이 그 결과입니다.
자동화 시스템 PSS 4000은 구체적으로 비상 정지 및 코드식 안전 스위치 PSENcode를 비롯하여 모든 안전 관련 입출력을 제어합니다. PSENcode는 테스트 케이지의 문이 무단 개방되지 않도록 모니터링합니다. 또한 비상 정지가 시작되는 즉시 전체 케이지의 전원이 차단됩니다. 제어반 담당 직원은 이러한 안전 기능을 빠르게 진단할 수 있습니다. 그 결과 플랜트 가동 중단 시간을 줄이고 효율적인 테스트를 진행할 수 있습니다.
한 눈에 보는 장점:
- 위험성 평가에서 운영까지 자동화 시스템 PSS 4000을 통한 총체적 안전 컨셉
- 테스트 매니저는 점검과 위험 상황 예방을 위해 직접 프로세스를 중지할 수 있습니다.
- 프로그래밍 작업 감소: 자동화 시스템 PSS 4000에서는 어플리케이션 프로그램에 별도의 개체를 추가하기만 하면 됩니다.
“이 프로젝트의 목표는 테스트 케이지의 기술 개발이 올바른 방향으로 진행되고 있는지 확인하는 것입니다. 우리의 전문 분야는 플랜트의 기계적, 전기적 구현입니다. 안전 문제에 관해서는 필츠의 전문성에 의존하고 있습니다.”
“안전은 꾸준히 투자하는 지속적인 프로세스입니다.” 필츠가 우리의 안전을 담당하게 되어 기쁘게 생각합니다. 향후 프로젝트가 있거나 변경이 필요하면 당연히 필츠와 함께 할 것입니다.”
Bombardier 소개
두 사업 부문에 6만 명 이상의 임직원을 보유한 Bombardier는 운송 산업의 글로벌 리더로, 업계의 방향을 좌우할 혁신적 비행기와 기차를 개발하고 있습니다. 이 회사의 제품과 서비스는 편안한 승차감, 에너지 효율성, 신뢰성, 안전성에 대한 새로운 표준을 확립하고 있습니다. 캐나다 몬트리올에 본사를 둔 Bombardier는 비즈니스 항공 및 철도 운송 부문에 대해 25개국 이상에서 생산 및 개발 시설을 운영 중입니다.
SPIE 소개
SPIE 그룹은 다중 기술 서비스 분야에서 독자적인 유럽 시장 리더입니다. 이 그룹은 제조업, 3차 부문, 인프라 부문의 고객에게 광범위한 현지 서비스를 제공합니다. SPIE 벨기에는 벨기에 전역에 1,850명 이상의 직원과 16개 지사를 두고 있으며, 전기, 기계, HVAC 엔지니어링, 에너지, 통신 네트워크 분야의 통합 솔루션 및 서비스를 제공합니다.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr