플랜트가 확장되면 이에 따라 PNOZmulti도 수월하게 확장됩니다. 확장 모듈을 이용하여 모듈식 시스템을 확장시킬 수 있습니다. 이 모듈은 요구사항에 따라 어떤 방법으로든 결합해서 사용할 수 있습니다. 구성 가능한 안전 시스템은 항상 베이스 유닛과 옵션인 확장 모듈로 구성됩니다.
베이스 유닛은 입력, 릴레이 출력, 안전 반도체 출력, 자동화 용도 출력, 캐스케이드 입력 및 캐스케이드 출력으로 이루어집니다. 입력 단자와 출력 단자의 수는 확장 모듈을 사용하여 언제든 증가시킬 수 있습니다. 특수 확장 모듈을 사용하면 안전 속도 모니터링 등이 가능합니다.