PES - Logic Board PNOZmulti는 Pilz Education Systems PES를 구성하는 여러 모듈의 일부입니다. 이 모듈형 교육 시스템은 실제 교육에 업계에서 사용되는 최신 요소들을 사용합니다.
PES 모듈은 공장 또는 기계의 기능을 시뮬레이션해 보며 교육 목표를 달성하는 데 사용됩니다. 이 모듈은 논리 보드 상에 명확히 배열된 여러 가지 안전 및 자동화 기능으로 구성되어 있습니다.
PES - Logic Board PNOZmulti는 Pilz Education Systems PES를 구성하는 여러 모듈의 일부입니다. 이 모듈형 교육 시스템은 실제 교육에 업계에서 사용되는 최신 요소들을 사용합니다.
PES 모듈은 공장 또는 기계의 기능을 시뮬레이션해 보며 교육 목표를 달성하는 데 사용됩니다. 이 모듈은 논리 보드 상에 명확히 배열된 여러 가지 안전 및 자동화 기능으로 구성되어 있습니다.
여기에서 필츠의 교육 시스템, 기능 및 주문 가능한 버전에 대한 모든 정보를 확인할 수 있습니다.
Logic Board PNOZmulti는 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator를 사용해 수정할 수 있는 무료 안전 기능 설정을 매핑합니다(샘플 프로젝트가 제품에 포함되어 있음). 유연한 연결은 물론 다른 컨트롤러 시스템과의 통신에 대해서도 학습할 수 있습니다. 통합된 화면은 소형 컨트롤러가 직접 진단 데이터를 제공하는 방법을 보여줍니다. 이 논리 보드는 속도 모니터링을 시연하는 데에도 사용할 수 있습니다.