속도 감시기 PNOZ s30을 사용하면 드라이브 모니터링에 필수적인 기계류 지침을 준수함으로써 드라이브가 셧다운됐을 때 드라이브의 작동 상태를 안전하게 모니터링하고 정비할 수 있고 따라서 운영자를 보호할 수 있습니다.
속도 감시기 PNOZ s30은 다양한 어플리케이션 분야와 여러 기능을 모니터링할 때 사용할 수 있습니다. 사용자 친화적 구성을 통해 기기에서 직접 설정하거나 PNOZsigma Configurator를 사용해 설정할 수 있습니다. 일반적으로 속도 감시는 밸런스 조정 기기, 하이 랙 저장 시스템, 원심 분리기, 충전 시스템, 풍력 터빈 또는 놀이 공원 등에 적용할 수 있습니다. EN 61800-5-2에 따라 모니터링할 수 있는 안전 기능이 아래 목록에 나와 있습니다.