비접촉 마그네틱 안전 스위치 PSENmag

낮은 가격으로 최고 수준의 안전성 제공

비접촉 마그네틱 안전 스위치 PSENmag

이 비접촉 마그네틱 스위치는 EN 60947-5-3에 따라 가드 위치를 모니터링하는 데 쓰이며, 일반 위치 모니터링용으로도 좋습니다. PSENmag는 각종 인증을 취득한 필츠 센서 및 컨트롤러로 구성된 비용 효율적인 시스템입니다.

PSENmag의 컴팩트한 디자인은 설치 공간을 절약해 줍니다. 모든 장착 및 접근 방향에 커넥터와 케이블이 제공되며 유효 거리 3 또는 8/10mm가 보장되어 유연하게 설치할 수 있습니다. 안전 스위치의 신속하고 편리한 설치 방식으로 다양한 이점을 누리세요!

NEW: 안전 스위치 PSENmag의 긴 서비스 수명이 입증되었습니다

PSEN ma1.4 및 PSEN ma1.3 버전에서 안전 스위치 PSENmag의 B10d 값은 PNOZmulti 2, PNOZelog 또는 myPNOZ와 조합했을 때 7백만에서 5천만으로 증가합니다.

ISO 13849-1에 따른 B10d 값은 사용된 스위치의 10%가 고장날 때까지의 사이클 수를 나타냅니다. 따라서 PSENmag는 특히 긴 서비스 수명과 함께 기계적 마모가 매우 적습니다.

안전 스위치 PSENmag의 긴 서비스 수명

PSENmag 스테인리스 스틸 버전 - 악조건에서도 높은 수준의 안전성과 최상의 내충격성

안전 게이트와 위치 모니터링을 위한 내구성이 강한 안전 스위치가 필요하신가요? 스테인리스 스틸 케이스가 있는 비접촉 마그네틱 스위치 PSENmag을 선택하세요! PSENmag 스테인리스 스틸 센서는 먼지가 많고 높은 청결도가 필요한 구역에 특히 적합합니다. 또한 폭발 가능성이 있는 구역에 설치할 때도 이상적입니다.

PSENmag 스테인리스 스틸 버전은 극도의 열과 추위를 견뎌낼 수 있으며 진동과 충격에 대한 내성이 뛰어납니다. 높은 수치의 B10D 값은 오랜 사용 수명을 의미합니다. 사용자 친화적인 진단 덕분에 신호 접촉부와 LED를 추가할 수 있습니다.

필츠의 완전하고 안전하며 경제적인 솔루션을 선택하세요: 소형 컨트롤러 PNOZmulti 또는 안전 릴레이 PNOZsigma를 PSENmag 스테인리스 스틸 센서와 함께 설치하세요!

PSENmag의 다양한 장점을 최대한 활용하세요!

  • 경제성 및 긴 사용 기간 보장 - 기계적으로 내마모성 특성이 있기 때문
  • 공간 및 시간을 절약해주는 설치 형태
  • 추가 신호 접점 및 LED를 통한 사용자 친화적 진단 기능 제공
  • 충격 및 진동에 민감하지 않음
  • 먼지나 흙이 많고 위생 규정이 엄격한 곳에서도 사용 가능
  • 폭발 위험이 높은 곳에서도 높은 수준의 안전성 보장
  • 필츠 평가 장치와 결합 시 안전하고 완벽한 솔루션 보장

마그네틱 안전 스위치의 특징

마그네틱 안전 스위치의 특징
  • 마그네틱 작동 원리
  • EN ISO 13849-1의 PL e 등급, EN/IEC 62061의 SIL CL 3 등급 어플리케이션을 위해 설계
  • ATEX 지침에 따라 폭발 위험이 있는 지역에서의 사용 인증서 획득
  • 스위칭 거리 3 ~ 8mm
  • 직렬연결에 적합
  • 사각형 또는 원형 디자인
  • 방수 방진 등급: IP65, IP67, IP6K9K
  • LED 부착 또는 미부착
  • 고정 케이블 버전도 구매 가능

높은 안전 기준이 적용되는 어플리케이션에 PSENmag 사용

필츠의 마그네틱 센서 PSENmag는 임의 조작 방지 컨셉으로 설계되어 응용 분야를 불문하고 모든 용도의 안전 게이트 및 위치 모니터링에 이상적입니다. 해당 제품은 보이지 않게 설치할 수 있습니다. 다시 말해 자성이 없는 소재 안에 숨겨 설치하더라도 안전 센서로서의 제 기능을 그대로 유지한다는 뜻입니다.

PSENmag는 특히 전통적인 기계 엔지니어링 분야에 사용하는 데 적합합니다. 위생 요구 사항이 까다로운 분야(예: 식품, 패키징 또는 제약업계)에서도 안전 스위치를 사용하면 좋습니다.

높은 안전 기준이 적용되는 어플리케이션에 PSENmag 사용

마그네틱 안전 스위치의 산업 내 용도

제품 범위: 비접촉 마그네틱 센서 PSENmag

전자식 릴레이용 PSENmag

전자식 릴레이용 무접점 마그네틱 센서 PSENmag은 Pilz에서 제공하는 여러 가지 전자식 평가 장치와 조합하여 사용하는 데 이상적입니다.

전자식/전기 기계식 릴레이용 PSENmag

Pilz 평가 장치 전 종류와 조합하여 사용하는 데 이상적인 무접점, 마그네틱 안전 센서 PSENmag은 전자식/전기 기계식 릴레이용입니다.

마그네틱 센서용 부속품

마그네틱 센서 PSENmag에 완벽히 맞춤 제작: 다중 인터페이스 PDP67, 나사, 스페이서, 장착 브래킷, 리버스 스페이서 등.

연결 기술

다양한 종류의 호환 케이블 덕분에 다양한 고급 기능을 이용할 수 있습니다. 여기에서 자신에게 맞는 솔루션을 선택하세요.

연결 기술
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr