안전 게이트 시스템 PSENslock은 안전 게이트 모니터링을 통합 전자기와 결합합니다. 이렇게 안전 위치 모니터링과 프로세스 가딩 기능을 조합한 덕분에 PSENslock은 범용으로 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 최고 수준의 안전 카테고리 어플리케이션에도 사용할 수 있습니다!
PSENslock은 기능별로 세 가지 다른 유형으로 제공됩니다. 기본 버전 외에도 다음과 같은 여러 가지 유형을 이용할 수 있습니다.
- 확장 진단 기능이 포함된 PSENslock(버전 6.1): 이 안전 게이트 시스템은 한 개 어플리케이션에 여러 개의 PSENslock을 사용한 경우에도 신속하고 간편하게 진단할 수 있습니다. 가드 락킹을 활성화할 수 없는 스위치가 어느 것인지 즉시 인지할 수 있어 오류가 발생하면 시간이 절약됩니다.
- 가드 락킹과 별도의 안전 출력이 탑재된 PSENslock(버전 3.1/4.1/4.2): 안전 게이트 시스템의 안전 출력(OSSD)은 가드 락킹 상태와 관계없이 별도로 스위칭되며 어플리케이션을 구현할 때 한층 우수한 유연성을 보장합니다.
필수 케이블, 커넥터, 어댑터 부속품은 다음 페이지에 있는 연결 기술(Connection Technology)에서 확인할 수 있습니다.