가드 락킹이 포함된 기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech

PSENmech – 게이트를 닫힌 상태로 유지

가드 락킹이 포함된 기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech

안전 스위치 PSENmech의 형님 격인 기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech에는 가드 락킹이 포함되어 이동식 가드를 안전하게 모니터링하는 데 적합한 경제적인 솔루션을 제공합니다. 안전 게이트는 위험한 기계 동작이 정지할 때까지 안전한 잠금 상태를 유지합니다. 게이트가 열려 있는 동안에는 위험한 동작이 의도치 않게 재기동되는 것을 방지합니다.

NEW: 안전 볼트 PSENbolt를 통한 PSENmech 확장

기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech안전 볼트 PSENbolt와 결합하면 기계식 볼트, 핸들 및 안전 게이트 스위치로 구성된 완벽한 솔루션이 탄생합니다.

안전 볼트는 여러 가지 버전으로 제공됩니다. 일반 버전과 키가 있는 버전 중에서 선택할 수 있습니다. 후자는 볼트를 특정 위치에서 잠글 수 있게 하므로, 예를 들어 유지 보수 중에 의도하지 않은 기계 재기동을 방지합니다.

안전 볼트 PSENbolt의 자세한 정보

안전 볼트 PSENbolt

안전 가드 락킹으로 안전 게이트를 모니터하는 경제적인 기본 솔루션 – 고객을 위한 장점

  • 이스케이프 릴리즈 및 비상 릴리즈 옵션으로 접근 가능한 도어에 적합
  • 다양한 액추에이터와 M12 연결로 유연하고 신속한 설치 가능
  • 헤드 섹션 및 3D 액추에이터가 금속 소재이므로 긴 제품 수명
  • 하우징은 먼지에 무감하며, 방진성과 방수성을 갖춤
  • M12 5핀 제품 유형 덕분에 PDP67 또는 PSS67 같은 분산형 모듈 연결에 적합
  • 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 등과 결합하여 안전한 완전체 솔루션 구성
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 결합한 기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech

가드 락킹이 포함된 기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech의 특징

안전 게이트 시스템 PSENmech의 발동 방향
  • EN 60947-5-1에 따라 이동식 가드의 위치 모니터링
  • EN ISO 13849-1의 PL e, EN/IEC 62061의 SIL CL 3 등급까지 어플리케이션에 맞게 설계 (가장 높은 요구사항에 부합하려면 장치를 2대 사용해야 함)
  • 파지력: 1500 N
  • 발동 방향: 5개(위쪽 포함)

기계식 안전 게이트 시스템의 어플리케이션 옵션

보안 안전 게이트 시스템 PSENmech는 가드 락킹이 통합되어 있기 때문에 인명 보호 및 공정 보호에 적합하며, 다양한 산업과 용도에 사용할 수 있습니다.

특히 안전 게이트 모니터링을 위해 경제적인 기본 솔루션을 찾고 있다면 기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech가 적합합니다. 이스케이프 릴리즈 또는 비상 릴리즈를 사용하여 가드 락킹이 포함된 PSENmech를 확장할 수 있습니다.

 

기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech를 사용하여 가드 락킹으로 안전 게이트 모니터링

안전 게이트 시스템의 산업체 사용 사례

제품 범위: 보안 안전 게이트 시스템 PSENmech

가드 락킹 기능(PSEN me5) 포함 PSENmech

가드 락킹(PSEN me5) 기능이 포함된 신세대 안전 게이트 시스템 PSENmech는 이전 모델인 PSENme1과 비교할 때 금속성 헤드 덕분에 훨씬 더 견고하며 이스케이프 릴리즈나 비상 릴리즈와 결합할 수도 있습니다.

가드 락킹 기능 포함 PSENmech의 부속품

가드 락킹 기능이 포함된 기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech의 부속품에는 다양한 액추에이터, 이스케이프 릴리즈, 비상 릴리즈가 포함됩니다.
가드 락킹이 포함된 보안 안전 게이트 시스템 PSENmech(PSEN me1)

가드 락킹이 포함된 PSENmech(PSEN me1)

가드 락킹이 포함된 1세대 안전 게이트 시스템 PSENmech(PSEN me1)는 기계의 동작이 중단될 때까지 안전 게이트의 안전 가드 락킹을 보장합니다.

가드 락킹이 포함된 PSENmech(PSEN me1)
기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr